采用 TI 的抗辐射和耐辐射时钟和射频合成器解决方案,可适应极严苛的辐射环境

我们的高性能且功能丰富的时钟产品可帮助您在恶劣辐射环境中提供高带宽和宽射频 (RF) 覆盖范围。

  • 高度集成的单片时钟发生器和射频合成器有助于缩减星载应用的尺寸、重量和功耗。
  • 设计实践和工艺特性有助于在严苛的辐射环境中实现一致且可预测的行为。
  • 可供查看的涵盖各种器件模式的详细辐射报告和我们 60 年的航天产品专业知识有助于快速开始设计。

特色资源

参考设计
  • TIDA-010191 – 航天级、多通道、JESD204B 15GHz 时钟参考设计
产品
  • LMK04832-SEP – 耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
  • LMX2615-SP – 具有相位同步功能和 JESD204B 支持的航天级 40MHz 至 15GHz 宽带合成器
  • LMK04832-SP – 耐辐射加固保障 (RHA)、超低噪声、3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器
软件开发
  • PLLATINUMSIM-SW – 德州仪器 (TI) PLLatinum 模拟器工具
  • TICSPRO-SW – 德州仪器 (TI) 时钟和合成器 (TICS) Pro 软件