TPS53661
特别说明
如需获取详细的数据表和其他设计支持工具,请发送电子邮件至 VR@list.ti.com。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 6-Phase, D-CAP+TM Step-Down VR12.x Server CPU VCORE 数据表 | 2014年 6月 5日 | |||
应用手册 | 多相降压设计大全(第 1 部分) (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 5月 3日 | ||
应用手册 | D-CAP+TM Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp | 2019年 1月 13日 | ||||
应用手册 | SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC | 2016年 2月 22日 | ||||
技术文章 | Power Tips: How to set up a frequency response analyzer for Bode plot | PDF | HTML | 2015年 9月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
PMP10393 — 具有 PMBus 接口的高密度 600mV 200A 5-6 相 DC-DC 降压转换器参考设计
高级 DCAP+ 控制用于提供 CPU、存储器和 ASIC 应用所需的高速动态控制。多达六个高电流同步功率级提供这些应用所需的高电流和低损耗。通过多相,还可消除输出纹波以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。
PMP10393 在硬件上与 1.0V PMP9738 相同,但它展示了在 12V 输入、600mV 输出、高达 200 A 时的运行情况。在 600mV 时,固定的导通时间模式和降低的开关频率有助于降低损耗和改善 FET 之间的热平衡。
此外还包括在 120A 输出时通过三相、四相和更低成本的功率级进行测试。设计注重轻松进行电气测试并能够通过 PMBus (...)
参考设计
PMP11208 — 具有 PMBus 接口的高密度 900mV 220A 6 相 DC-DC 降压转换器参考设计
PMP11208 在硬件上与 1.0V PMP9738 和 0.6V PMP10393 相同,但它展示了在 11V、12V 和 13V 输入,900mV 输出,高达 240 A 时的运行情况。该设计在 1.0V 输出时采用半固定频率模式,在 600mV 输出时采用固定时间模式,但在 900mV 输出时,可以采用其中任何一种模式,具体取决于负载和实际输入电压。测试重点关注两种模式中和二者之间的详细静态和动态负载,展示两种模式间的无缝过渡。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RSB) | 40 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点