选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SIMPLELINK-WIFI-SDK

SimpleLink Wi-Fi SDK for the CC35xxE Devices

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 10.20.00.39
发布日期: 2026-9-3
产品
Wi-Fi 产品
CC3500 无线 MCU:带 Wi-Fi 6 的 Cortex-M33 CC3501 无线 MCU:具有 Wi-Fi 6 和集成式 BLE 5.4 的 Cortex-M33 CC3501E 支持 2.4GHz Wi-Fi® 6 和低能耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU CC3501EMOD 支持 2.4GHz Wi-Fi 6 和蓝牙低能耗的 SimpleLink 无线 MCU CC3550 SimpleLinkTM dual-band (2.4 and 5 GHz) Wi-Fi 6 wireless MCU CC3551 SimpleLinkTM dual-band (2.4 and 5 GHz) Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy wireless MCU CC3551E 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® 的 SimpleLink™ 无线 MCU CC3551EMOD 支持双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和蓝牙低功耗的 SimpleLink 无线 MCU CC3561 SimpleLink™ 三频带(2.4GHz、5GHz 和 6GHz)Wi-Fi 6E 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC3561E SimpleLinkTM Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙无线 MCU
硬件开发
评估板
LP-EM-CC35X1 CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LP-EM-CC35X1EG CC35xxEG SimpleLink Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙无线 MCU LaunchPad 开发套件 LP-EM-CC35X1EMOD CC35xxEMOD SimpleLink Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙无线 MCU LaunchPad 开发套件 LP-EM-CC35X1ET CC35xxET SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

发布信息

The SimpleLink™ Wi-Fi® SDK provides a comprehensive software toolkit for developing IoT applications on the CC35xxE family of wireless MCUs. This powerful SDK includes essential components like the Bluetooth® LE protocol stack supporting Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 with an included networking stack based on LwIP, and the FreeRTOS kernel and TI Drivers in one easy-to-use software package, along with example applications and exhaustive documentation. When used with TI’s SimpleLink Wi-Fi® CC35xxE LaunchPads, the SDK provides a complete development solution for IoT applications. This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-wifi-sdk.

This is version 10.20.00.39 of the SimpleLink Wi-Fi SDK on 2026-09-03.

新增功能

  • BL3
  • IPv6
  • P2P aGo, 802.11r certified
  • Reading Application OTP
  • PSRAM driver support
  • PDM Driver Support
  • SHA3 Driver
  • Multi-Key Chaining
  • AP TX Power