选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

LM5125-CALC

LM5125(A) quick start calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.4
发布日期: 2026-7-29
产品
直流/直流控制器
LM5125-Q1 — 具有 VOUT 跟踪功能的宽输入电压、2.2MHz 双相升压控制器 LM51251-Q1 — 具有输出电压跟踪和 I2C 功能的宽输入电压、同步多相升压控制器 LM51251A-Q1 — 具有 VOUT 跟踪和 I2C 的汽车级 42V 输入电压、2.2MHz 双相升压控制器 LM5125A-Q1 — 具有 VOUT 跟踪功能的宽输入电压、2.2MHz 双相升压控制器
硬件开发
评估板
LM5125AEVM-BST — LM5125AEVM-BST 评估模块 LM5125EVM-BST — LM5125 评估模块

发布信息

LM5125(A) quick start calculator helps on design of the power stage, component selection and loop compensation.

新增功能

  • Version 1.4 Corrected Bode plot DCM/CCM boundary.
  • Version 1.3 Updated CFG0, CFG1, CFG2 resistance range.
  • Version 1.2 Supported LM5125A-Q1 and LM5125-Q1.
  • Version 1.1 Fixed tB calculation. Added ACB influence to the bode plot. Added Crossover Frequency and Phase Margin result to the bode plot. Corrected RUVB and RUVT calculation.
  • Version 1.0 Initial Release