选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

CC27XX-REPORTS

LP-EM-CC27XX CE & FCC Certification Reports & DOC for Reference-only

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.00
发布日期: 2026-3-2

LP-EM-CC2745R10-Q1 Certification Reports

SHA-256 校验和
产品
低功耗 2.4GHz 产品
CC2755P10 — 具有 EdgeAI 支持、安全性、高达 +20dBm、<1µA 待机电流的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 无线 MCU CC2755P20 — 具有片上 HSM、边缘 AI、2MB 闪存、+20dBm、待机电流低于 1µA 的 2.4GHz 多协议 MCU CC2755R10 — 支持蓝牙、Zigbee、Thread 和 Matter 无线 MCU,配备边缘 AI NPU、HSM、1MB 闪存及 +10dBm 功率
汽车类无线连接产品
CC2745P10-Q1 — 具有 1MB 闪存、HSM、APU、CAN-FD 和 +20dBm 的汽车级 SimpleLink™ Bluetooth® 低功耗无线 MCU CC2745R10-Q1 — 具有 1MB 闪存、HSM、APU 和 CAN-FD 的汽车级 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2745R7-Q1 — 具有 864kB 闪存、HSM、APU 和 CAN-FD 的汽车级 SimpleLink™ Bluetooth® LE 无线 MCU
硬件开发
评估板
LP-EM-CC2745R10-Q1 — CC2745R10-Q1 SimpleLink™ 2.4GHz 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

发布信息

This page provides access to the CC27XX certification reports for the CC23XX EVMs. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down design, the customer is responsible for their own certification.

新增功能

  • Added LP-EM-CC2745R10-Q1 reports and information