选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

MMWAVE-STUDIO-3G

mmWave studio GUI tools for third-generation parts (xWRLx432)

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 04.01.00.06
发布日期: 19 七月 2023
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
汽车毫米波雷达传感器
AWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车毫米波雷达传感器 AWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 汽车毫米波雷达传感器
工业毫米波雷达传感器
IWRL6432 单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL1432 单芯片、低功耗、76GHz 至 81GHz 工业毫米波雷达传感器
硬件开发
评估板
AWRL1432BOOST AWRL1432 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块 AWRL6432BOOST AWRL6432BOOST BoosterPack™ 单芯片、低功耗毫米波雷达传感器评估模块 IWRL6432BOOST ‌IWRL6432 BoosterPack™ 单芯片 60GHz 毫米波低功耗传感器评估模块 DCA1000EVM DCA1000 评估模块可实现实时数据捕获和流式传输 IWRL1432BOOST IWR1432 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波低功耗传感器评估模块

发布信息

mmWave Studio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the MMWAVE Studio User Guide and Release note.

This version supports the following device variants - AWRL6432, IWRL6432, AWRL1432 and IWRL1432.