选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

C6000-SAFETI-CQKIT-RV

C6000 safety compiler qualification kit (leverages compiler release validations)

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。

Windows Installer for C6000 CQKIT

SHA-256 校验和

Instrumented C6000 CGT Binaries for 64-bit Linux

SHA-256 校验和

Instrumented C6000 CGT Binaries for 32-bit Windows

SHA-256 校验和

Instrumented C6000 CGT Binaries for 64-bit Mac OS

SHA-256 校验和
产品
Automotive body & lighting MCUs
TMS320C28343-Q1 具有 200MIPS、FPU、260KB RAM、EMIF 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320C28346-Q1 具有 300MIPS、FPU、516KB RAM、EMIF 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28022-Q1 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28023-Q1 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28030-Q1 具有 60MHz 频率、32KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28031-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、2MSPS ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28032-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28033-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28052-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、PGA、3.75MSPS ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28052F-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC、PGA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28052M-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-MOTION、PGA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28054-Q1 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、PGA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28054F-Q1 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、PGA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28054M-Q1 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、InstaSPIN-MOTION、PGA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28062-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、128KB 闪存、52KB RAM 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28062F-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28066-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、256KB 闪存、68KB RAM 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28067-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、256KB 闪存、100KB RAM 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、256KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069F-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069M-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28075-Q1 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28335-Q1 具有 150MIPS、FPU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
TMS320F280048-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280048C-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280049-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280049C-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026-Q1 具有 60MHz 频率、32KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027F-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28034-Q1 具有 60MHz 频率、128KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28035-Q1 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28375S-Q1 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377D-Q1 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377S-Q1 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28379D-Q1 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
汽车毫米波雷达传感器
AWR1642 集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器 AWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR6843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器

文档

Coverage Testing User Guide for C6000 CQKIT

For missing artifacts, contact safeti_cqkit_data@ti.com

发布信息

The C6000 SafeTI Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI C6000 C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508 and ISO 26262.