TTC-3P-ZIGBEE-MODULES

TTC-3P-ZIGBEE-MODULES

立即订购

概述

HY-52PX01 PC 是基于 SimpleLink™ CC2652P 进行开发的。它是一款多协议 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持以下协议:Thread、Zigbee®、低功耗 Bluetooth® 5.2、IEEE 802.15.4、支持 IPv6 (6LoWPAN) 的智能对象、专有系统(包括 2.4GHz 的 TI 15.4-Stack)和通过动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序实现的并发多协议。该器件经过优化,可在楼宇安防系统、HVAC、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐以及联网外设市场中实现低功耗无线通信和高级检测。

特性
  • 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),低功耗,支持无线升级 (OTA)
  • 多协议支持:
    • Thread
    • Zigbee®
    • Matter
    • 低功耗 Bluetooth® 5.2
    • SimpleLink™ TI 15.4-stack
    • 6LoWPAN
    • 专有系统
    • 多角色
  • 一个 Arm® Cortex® M4F+Arm® Cortex® M0 主处理器
  • 多个物理层和射频标准。
  • 该器件支持在 2360MHz 至 2500MHz 频率范围内运行
  • 具有高效的内置 PA
低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R5 — 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU CC2652P — 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

立即订购并开发

子卡

HY-234011-PC — 低功耗蓝牙 5.3 模块

支持的产品和硬件

HY-234011-PC — 低功耗蓝牙 5.3 模块

close
版本: null
发布日期:
开发套件

HY-52P101PC — Zigbee module

支持的产品和硬件

HY-52P101PC — Zigbee module

close
版本: null
发布日期:
开发套件

HY-52P701PC — Zigbee module

支持的产品和硬件

HY-52P701PC — Zigbee module

close
版本: null
发布日期:
开发套件

HY-52R101CC — Zigbee 模块

支持的产品和硬件

HY-52R101CC — Zigbee 模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。