TTC-3P-BLUETOOTH-MODULES

TTC-3P-BLUETOOTH-MODULES

立即订购

概述

HY-23400XP 集成了低功耗蓝牙应用所需的所有功能,是一款专用于低功耗智能器件和物联网应用的高度集成式蓝牙 5.3 模块。

此外,HY-234001P 为低功耗产品应用提供了 10 个可编程 GPIO,并提供了多种 PCB 天线。

HY-23400XP 提供面向客户应用的所有低功耗蓝牙功能:无线电、堆栈、配置文件和应用空间。该模块还提供用于连接传感器的灵活硬件接口。

HY-23400XP 可由标准 3V 纽扣电池或一对 AAA 电池直接供电。在超低功耗关断模式下,该模块仅消耗 0.15µA 电流,并且在几微秒内即可唤醒。

HY-234001P 的传输距离大于等于 80 米。(在面对面、自由空间、距离地面 1.2 米高的条件下测试)。

特性
  • 2.4GHz MCU,低功耗,Bluetooth® 5.3 模块,支持无线升级 (OTA)
  • 应用领域:
    • 楼宇自动化
    • 资产跟踪
    • 医疗
    • 零售 EPOS
    • ESL
    • 个人电子产品
    • 数字钥匙系统
  • 开发套件 (SDK)
  • 无线协议支持
    • 低功耗 Bluetooth® 5.3
    • Zigbee® 1
    • SimpleLink™ TI 15.4-stack 1
    • 专有系统
低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R2 — 具有超低待机电流、256kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU CC2340R5 — 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

HY-234001XC — Bluetooth Low Energy 5.3 module

支持的产品和硬件

HY-234001XC — Bluetooth Low Energy 5.3 module

close
版本: null
发布日期:
开发套件

HY-234002XC — Bluetooth Low Energy 5.3 module

支持的产品和硬件

HY-234002XC — Bluetooth Low Energy 5.3 module

close
版本: null
发布日期:
开发套件

HY-234004XC — Bluetooth Low Energy 5.3 module

支持的产品和硬件

HY-234004XC — Bluetooth Low Energy 5.3 module

close
版本: null
发布日期:
开发套件

HY-234005xC — 低功耗蓝牙 5.3 模块

支持的产品和硬件

HY-234005xC — 低功耗蓝牙 5.3 模块

close
版本: null
发布日期:
开发套件

HY-234006XC — 低功耗蓝牙 5.3 模块

支持的产品和硬件

HY-234006XC — 低功耗蓝牙 5.3 模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。