TRDX-3P-VERDIN-AM62P

TRDX-3P-VERDIN-AM62P

来源: Toradex
立即订购

概述

Verdin AM62P 是现有 Verdin AM62 模块上系统 (SoM) 的扩展,专为高性能嵌入式 3D 显示应用而设计,可提供高达 50 GFLOPS 的图形性能。Verdin AM62P 具有可扩展的 Arm Cortex-A53 内核、多屏幕高清显示支持、3D 图形加速、4K 视频加速以及丰富的外设,非常适合各种工业应用。


SoM 提供了丰富的接口选择,包括 GPIO、I2C、SPI、USB、CAN FD、UART 以及 MIPI DSI 显示接口和 CSI 摄像头接口。它还配备一个支持 IEEE1588 的千兆位以太网 PHY,以及具有 RGMII 接口的另一个以太网 MAC,用于在载板上添加第二个千兆位以太网 PHY,从而支持双以太网应用。


Verdin AM62P 是一款多功能解决方案,面向工业自动化、医疗、运输以及测试与测量等行业,具有先进的多媒体功能和强大的连接能力。

特性
  • 最高支持 8GB LPDDR4 RAM 和 32GB eMMC
  • 2 个以太网、4 个 CAN-FD、2 个 USB 2.0 OTG
  • 高级硬件安全性
  • 4 个 MIPI CSI、3 个显示(OLDI/LVDS、DSI)
  • 3D GPU
  • 尺寸 70mm x 35mm
  • Verdin 外形
多媒体和工业网络 SoC
AM62P — 具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Toradex

立即订购并开发

评估板

IVY — Carrier board compatible with the Verdin system on module family, including Verdin AM62P

支持的产品和硬件

IVY — Carrier board compatible with the Verdin system on module family, including Verdin AM62P

close
版本: null
发布日期:
评估板

VERDIN-AM62P — System on module (SoM) /based on AM62P quad Cortex™-A53 processor with GPU

支持的产品和硬件

VERDIN-AM62P — System on module (SoM) /based on AM62P quad Cortex™-A53 processor with GPU

close
版本: null
发布日期:
软件开发套件 (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM62P — 具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 — 具有高级 3D 图形、4K 视频编解码器和嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
硬件开发
评估板
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — 适用于 AM62P 处理器的 Critical Link 模块上系统 (SOM) PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — PHYTEC phyCORE-AM62Px 模块上系统 (SOM) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — PHYTEC phyFLEX-AM62Px 模块上系统 SK-AM62P-LP — AM62P 入门套件评估模块 TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Toradex Verdin-AM62Px 模块上系统 (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P — Variscite 模块上系统 (SOM),用于带 3D GPU 的 AM62P5 Arm Cortex-A53 1.4GHz 处理器

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

close
版本: 12.01.00.28
发布日期: 2026-7-31
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM62P — 具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 — 具有高级 3D 图形、4K 视频编解码器和嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
硬件开发
评估板
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — 适用于 AM62P 处理器的 Critical Link 模块上系统 (SOM) PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — PHYTEC phyCORE-AM62Px 模块上系统 (SOM) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — PHYTEC phyFLEX-AM62Px 模块上系统 SK-AM62P-LP — AM62P 入门套件评估模块 TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Toradex Verdin-AM62Px 模块上系统 (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P — Variscite 模块上系统 (SOM),用于带 3D GPU 的 AM62P5 Arm Cortex-A53 1.4GHz 处理器

文档

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

Software bill of materials

Manifest of software components used with license details

发布信息

Thank you for your interest in the AM62P MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

新增功能

  • Add VDD core voltage config for HS400 OTAPDLYSEL
  • OSPI Example to collect and plot PHY Tuning Points
  • SnagFactory flashing method support
  • Enhanced documentation for MCU+SDK using SPHINX.
  • Bug Fixes
支持软件

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P — Processor SDK QNX for AM62P

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM62P — 具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 — 具有高级 3D 图形、4K 视频编解码器和嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
硬件开发
评估板
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — 适用于 AM62P 处理器的 Critical Link 模块上系统 (SOM) PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — PHYTEC phyCORE-AM62Px 模块上系统 (SOM) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — PHYTEC phyFLEX-AM62Px 模块上系统 SK-AM62P-LP — AM62P 入门套件评估模块 TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Toradex Verdin-AM62Px 模块上系统 (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P — Variscite 模块上系统 (SOM),用于带 3D GPU 的 AM62P5 Arm Cortex-A53 1.4GHz 处理器
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Toradex。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。