PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P

PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P

来源: PHYTEC
立即订购

概述

phyCORE®-AM62P SOM 针对下一代高性价比 HMI、高级多媒体和工业控制应用进行了优化。它配备强大的 3D GPU,可提供高达 50GFLOPS 的算力,并集成专用硬件视频处理单元 (VPU),支持 4K H.264/H.265 编码和解码,实现流畅的视频流传输和顺滑的用户界面。phyCORE-AM62P 支持三个独立显示 (OLDI/LVDS、MIPI DSI 和 DPI)、4 通道 MIPI CSI 摄像头接口、以及强大的工业连接(包括具有 TSN 和多达 4 个 CAN FD® 的双千兆位以太网),可为高容量、性能驱动型嵌入式设计提供出色的视觉和互联体验。

特性
  • 高性能图形和连接:专为需要高性能和全功能访问能力的空间受限嵌入式系统而设计。
  • 强大的处理能力:搭载了采用 Arm® Cortex®-A53 和 Cortex®-R5F 架构的 TI AM62P54 处理器,并配备了带 MM JPEG 编码器的 3D GPU 协处理器。
  • 高级显示支持:支持多种显示接口,包括 OLDI (LVDS)、24 位 DPI 和 DSI,可提供丰富的图形用户界面。
  • 摄像头和视觉集成:集成了 MIPI CSI 摄像头接口,适用于机器视觉、监控系统和智能边缘器件。
  • 广泛的工业连接:包括千兆以太网、4 个支持 CAN FD® 的 MCAN 接口、2 个 USB 2.0 OTG 接口、9 个UART 接口、5 个 SPI/SSP 接口、6 个 I²C 接口以及 GPIO 接口。
  • 灵活的内存选项:支持高达 8GB 的 LPDDR4 RAM、128GB 最大 eMMC、64MB NOR 闪存和 2 个 SD/SDIO/MMC 接口。
  • 工业级运行条件:额定工业温度范围为 –40 至 85°C,5.0V 电源电压下的典型功耗为 2.37W。
  • 可直接用于生产的紧凑型设计:采用 35mm x 50mm 紧凑型外形尺寸,带有 280 引脚 0.5mm 间距连接器。
  • Linux® 软件支持:支持基于 Yocto 的 Linux BSP,包括快速入门指南、版本说明和预构建映像。

 

 

下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

KPB-08137 — phyBOARD-AM62Px 开发套件

支持的产品和硬件

KPB-08137 — phyBOARD-AM62Px 开发套件

close
版本: null
发布日期:
评估板

PCM-081 — phyCORE-AM62Px SOM

支持的产品和硬件

PCM-081 — phyCORE-AM62Px SOM

close
版本: null
发布日期:
软件开发套件 (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM62P — 具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 — 具有高级 3D 图形、4K 视频编解码器和嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
硬件开发
评估板
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — 适用于 AM62P 处理器的 Critical Link 模块上系统 (SOM) PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — PHYTEC phyCORE-AM62Px 模块上系统 (SOM) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — PHYTEC phyFLEX-AM62Px 模块上系统 SK-AM62P-LP — AM62P 入门套件评估模块 TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Toradex Verdin-AM62Px 模块上系统 (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P — Variscite 模块上系统 (SOM),用于带 3D GPU 的 AM62P5 Arm Cortex-A53 1.4GHz 处理器

MCU-PLUS-SDK-AM62P — MCU+ SDK for AM62P – RTOS, No-RTOS

close
版本: 12.01.00.28
发布日期: 2026-7-31
产品
多媒体和工业网络 SoC
AM62P — 具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 — 具有高级 3D 图形、4K 视频编解码器和嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
硬件开发
评估板
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — 适用于 AM62P 处理器的 Critical Link 模块上系统 (SOM) PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — PHYTEC phyCORE-AM62Px 模块上系统 (SOM) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — PHYTEC phyFLEX-AM62Px 模块上系统 SK-AM62P-LP — AM62P 入门套件评估模块 TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Toradex Verdin-AM62Px 模块上系统 (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P — Variscite 模块上系统 (SOM),用于带 3D GPU 的 AM62P5 Arm Cortex-A53 1.4GHz 处理器

文档

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

Software bill of materials

Manifest of software components used with license details

发布信息

Thank you for your interest in the AM62P MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

新增功能

  • Add VDD core voltage config for HS400 OTAPDLYSEL
  • OSPI Example to collect and plot PHY Tuning Points
  • SnagFactory flashing method support
  • Enhanced documentation for MCU+SDK using SPHINX.
  • Bug Fixes
支持软件

PROCESSOR-SDK-QNX-AM62P — Processor SDK QNX for AM62P

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
多媒体和工业网络 SoC
AM62P — 具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 — 具有高级 3D 图形、4K 视频编解码器和嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
硬件开发
评估板
CRLNK-3P-MITYSOM-AM62P — 适用于 AM62P 处理器的 Critical Link 模块上系统 (SOM) PHYTC-3P-PHYCORE-AM62P — PHYTEC phyCORE-AM62Px 模块上系统 (SOM) PHYTC-3P-PHYFLEX-AM62P — PHYTEC phyFLEX-AM62Px 模块上系统 SK-AM62P-LP — AM62P 入门套件评估模块 TRDX-3P-VERDIN-AM62P — Toradex Verdin-AM62Px 模块上系统 (SOM) VAR-3P-SOM-AM62P — Variscite 模块上系统 (SOM),用于带 3D GPU 的 AM62P5 Arm Cortex-A53 1.4GHz 处理器
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 PHYTEC。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。