TPSM83101L
- 输入电压范围为 1.6V 至 5.5V
- 器件启动时输入电压大于 1.65V
- 1.2V 至 5.5V 输出电压范围
- PFM 模式支持 1.0V Vout
- 高输出电流能力,3A 峰值开关电流
- 当 VIN ≥ 3V 且 VOUT = 3.3V 时,Iout 为 1.5A
- 当 VIN ≥ 2.7V 且 VOUT = 3.3V 时,Iout 为 1.2A
- 有源输出放电(仅 TPSM83101、TPSM83101L)
- 在整个负载范围内具有高效率
- 8µA 静态电流(典型值)
- 自动省电模式和强制 PWM 模式
- 峰值电流降压/升压模式架构
- 无缝模式转换
- 正向和反向电流运行
- 启动至预偏置输出
- 固定频率运行,2MHz 开关频率
- 安全、可靠运行的特性
- 过流保护和短路保护
- 采用有源斜坡的集成软启动
- 过热保护和过压保护
- 带负载断开功能的真正关断功能
- 正向和反向电流限制
- 设计尺寸小
- 具有集成电感器的 MicroSiP™ 电源模块
- 2.0mm × 2.6mm × 1.2mm(最大值)8 引脚 µSiP 封装
- 使用 TPSM8310xx 器件并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPSM83100、TPSM83101 和 TPSM83101L 是恒定频率、峰值电流模式控制、MicroSiP™ 降压/升压电源模块,经优化可实现小设计尺寸和高效率。该电源模块集成了一个电感器,可简化设计、减少外部元件,并节省 PCB 面积。电源模块具有 3A 峰值电流限制(典型值)和 1.6V 至 5.5V 输入电压范围。TPSM83100 和 TPSM83101、TPSM83101L 为系统前置稳压器和稳压器提供了电源解决方案。
根据输入电压的不同,当输入电压近似等于输出电压时,TPSM83100 和 TPSM83101、TPSM83101L 会自动以升压、降压或 3 周期降压/升压模式运行。模式切换采用定义的占空比进行,避免了不必要的模式内切换,从而减少输出电压纹波。8 µA 静态电流和省电模式可在轻负载甚至空载条件下实现超高效率。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM8310xx 具有集成电感器的 1.5A 输出电流、MicroSiP™ 降压/升压电源模块 数据表 (Rev. C) | 2026年 3月 18日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| USIP (SIU) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。