TPS62130EVM-505

TPS62130EVM-505

立即订购

概述

The TPS62130EVM-505 (HPA505-001) uses the TPS62130 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62130 is a 3-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN package. Both fixed and adjustable output voltage units are available. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS62130, TPS62140, and TPS62150 evaluation modules (EVM). These EVMs are designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62130, TPS62140, and TPS62150. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVMs, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVMs

DC/DC converters
TPS62130 — 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V、3A 降压转换器 TPS6213013A-Q1 — 采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V、3A 汽车类降压转换器 TPS62130A — 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器 TPS62130A-Q1 — 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器 TPS62131 — 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器 TPS62132 — 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器 TPS62133 — 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器 TPS62133A-Q1 — 采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V、3A 汽车类降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62130EVM-505 — 采用 3x3 mm、16 引脚 QFN 封装的 TPS62130(3A 同步降压转换器)评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62130EVM-505 — 采用 3x3 mm、16 引脚 QFN 封装的 TPS62130(3A 同步降压转换器)评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6213x 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-10-11
证书 TPS62130EVM-505 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频