TPS25772DQ1EVM

TPS25772DQ1EVM

立即订购

概述

TPS25772DQ1EVM 是 TPS25772-Q1 D 版本的评估模块 (EVM)。TPS25772-Q1 D 版本是一款高度集成的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 控制器,适用于包含“仅充电”和“充电和 USB 2.0/3.0 数据传输”的双端口 USB 应用。此 EVM 仅支持双端口充电。

特性
  • TPS25772-Q1 集成了降压/升压转换器和四个电源开关,支持高达 65W 的 USB PD 输出功率
  • CC1、CC2、DP、DM 提供 VBAT 和 VBUS 短路保护;VBUS 提供 VBAT 和 GND 短路保护
  • 根据电源电压和温度提供电源管理
  • 符合 USB Type-C 电力输送 3.1 版和电池充电规范 1.2 版的要求
USB-C 电力输送控制器
TPS25772-Q1 — 具有降压/升压稳压器和智能电源管理功能的汽车类双端口 USB Type-C® PD 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 TPS25772DQ1EVM 并阅读用户指南
  2. 阅读 TPS257XX-Q1-GUI 配置指南
  3. 启动 TPS257XX-Q1-GUI 工具
  4. 申请访问权限以下载 TPS257XX-Q1 固件包

立即订购并开发

评估板

TPS25772DQ1EVM — TPS25772-Q1 evaluation module for D version with dual-port charging

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS25772DQ1EVM — TPS25772-Q1 evaluation module for D version with dual-port charging

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB-C 电力输送控制器
TPS25762-Q1 — 具有集成降压/升压稳压器的汽车类 USB Type-C® PD 控制器 TPS25763-Q1 — 具有降压/升压稳压器和 DisplayPort 交替模式的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS25772-Q1 — 具有降压/升压稳压器和智能电源管理功能的汽车类双端口 USB Type-C® PD 控制器
硬件开发
参考设计
PMP40933 — 符合 CISPR 25 5 级标准的 400kHz 额定频率、120W 汽车类双端口 USB Type-C® PD 充电器参考设计 PMP40934 — CISPR-25 5 级、400kHz 额定频率、60W 汽车级单端口 USB Type-C® PD 充电器参考设计
评估板
TPS25762DQ1EVM — TPS25762-Q1 具有单端口充电功能的 D 版本评估模块 TPS25763Q1EVM — TPS25763-Q1 评估模块 TPS25772DQ1EVM — TPS25772-Q1 具有双端口充电功能的 D 版本评估模块 TPS25772Q1EVM-CD-150 — TPS25772-Q1 具有 USB 2.0 集线器的双端口 USB Type-C® 电力输送充电器评估模块

TPS257XX-Q1-GUI — Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

close
版本: 2.1.0
发布日期: 2024-11-11

Download from dev.ti.com gallery dashboard

产品
USB-C 电力输送控制器
TPS25762-Q1 — 具有集成降压/升压稳压器的汽车类 USB Type-C® PD 控制器 TPS25763-Q1 — 具有降压/升压稳压器和 DisplayPort 交替模式的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS25772-Q1 — 具有降压/升压稳压器和智能电源管理功能的汽车类双端口 USB Type-C® PD 控制器
硬件开发
参考设计
PMP40933 — 符合 CISPR 25 5 级标准的 400kHz 额定频率、120W 汽车类双端口 USB Type-C® PD 充电器参考设计 PMP40934 — CISPR-25 5 级、400kHz 额定频率、60W 汽车级单端口 USB Type-C® PD 充电器参考设计
评估板
TPS25762DQ1EVM — TPS25762-Q1 具有单端口充电功能的 D 版本评估模块 TPS25763Q1EVM — TPS25763-Q1 评估模块 TPS25772DQ1EVM — TPS25772-Q1 具有双端口充电功能的 D 版本评估模块 TPS25772Q1EVM-CD-150 — TPS25772-Q1 具有 USB 2.0 集线器的双端口 USB Type-C® 电力输送充电器评估模块

发布信息

V2.1.0

Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices

Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices


Improvements

  • New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
  • Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
  • UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
  • Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
  • New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
  • Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
  • New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
  • Applies to revision C and D devices
  • Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
  • Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
  • Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)



Bug Fixes

  • n/a



Known Limitations

  • "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS25772-Q1 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-18
用户指南 TPS257XX-Q1-GUI 配置指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-12-9
证书 TPS25772DQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-6-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频