TPS257XX-Q1-GUI

TPS257XX-Q1-GUI

下载

概述

TPS257XX-Q1-GUI 支持 TPS2576x-Q1 和 TPS2577x-Q1 USB 电力输送控制器器件系列的应用特定器件配置和编程。GUI 与相应的硬件评估模块 (EVM) 兼容,也与使用生成的应用配置输出文件定制的硬件设计兼容。

特性
  • 以二进制文件格式生成自定义应用配置设置
  • 将配置设置加载到 EVM 的板载 EEPROM
  • 使用 USB 将配置设置与安全密钥一起加载到 EVM(或定制硬件)
  • 以 JSON 格式保存配置设置以供将来使用
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

可提供适用于 TPS257XX-Q1-GUI 配置工具的基础固件包。立即申请

开始使用

  1. 阅读 TPS257XX-Q1-GUI 配置指南
  2. 启动 TPS257XX-Q1-GUI 工具
  3. 申请访问权限以下载 TPS257XX-Q1 固件包
  4. 订购评估模块
  5. 阅读 TPS25762/72-Q1 EVM 用户指南

下载

评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS257XX-Q1-GUI Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB-C 电力输送控制器
TPS25762-Q1 具有集成降压/升压稳压器的汽车类 USB Type-C® PD 控制器 TPS25763-Q1 具有降压/升压稳压器和 DisplayPort 交替模式的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS25772-Q1 具有降压/升压稳压器和智能电源管理功能的汽车类双端口 USB Type-C® PD 控制器
硬件开发
参考设计
PMP40933 符合 CISPR 25 5 级标准的 400kHz 额定频率、120W 汽车类双端口 USB Type-C® PD 充电器参考设计 PMP40934 CISPR-25 5 级、400kHz 额定频率、60W 汽车级单端口 USB Type-C® PD 充电器参考设计
评估板
TPS25762DQ1EVM TPS25762-Q1 具有单端口充电功能的 D 版本评估模块 TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 评估模块 TPS25772DQ1EVM TPS25772-Q1 具有双端口充电功能的 D 版本评估模块 TPS25772Q1EVM-CD-150 TPS25772-Q1 具有 USB 2.0 集线器的双端口 USB Type-C® 电力输送充电器评估模块
启动 下载选项

TPS257XX-Q1-GUI Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

close
最新版本
版本: 2.1.0
发布日期: 2024-11-11

Download from dev.ti.com gallery dashboard

产品
USB-C 电力输送控制器
TPS25762-Q1 具有集成降压/升压稳压器的汽车类 USB Type-C® PD 控制器 TPS25763-Q1 具有降压/升压稳压器和 DisplayPort 交替模式的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS25772-Q1 具有降压/升压稳压器和智能电源管理功能的汽车类双端口 USB Type-C® PD 控制器
硬件开发
参考设计
PMP40933 符合 CISPR 25 5 级标准的 400kHz 额定频率、120W 汽车类双端口 USB Type-C® PD 充电器参考设计 PMP40934 CISPR-25 5 级、400kHz 额定频率、60W 汽车级单端口 USB Type-C® PD 充电器参考设计
评估板
TPS25762DQ1EVM TPS25762-Q1 具有单端口充电功能的 D 版本评估模块 TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 评估模块 TPS25772DQ1EVM TPS25772-Q1 具有双端口充电功能的 D 版本评估模块 TPS25772Q1EVM-CD-150 TPS25772-Q1 具有 USB 2.0 集线器的双端口 USB Type-C® 电力输送充电器评估模块

发布信息

V2.1.0

Requires base firmware release F411.04.01 for D revision devices

Requires base firmware release F311.03.10 or F311.03.11 for C revision devices


Improvements

  • New: Added support for TPS257xxD-Q1 devices
  • Target device must be selected in the updated Quick Start page to create a binary or import an existing app config JSON
  • UI allows for "C" devices or "D" devices to be selected ("CA" device variants are supported when "C" devices are selected in the UI)
  • Added DP Alternate Mode configurability (see "ALT MODE" tab) for TPS25763D device variant
  • New: Added support to import prior revision JSON configuration files ("C" devices) to "D" devices when selected
  • Recommend reviewing resulting configuration for any unexpected changes before programming
  • New: Updated "VIN Engine On/Off" tab
  • Applies to revision C and D devices
  • Updated User Interface (UI) and field naming to improve intuitiveness (available features/controls for revision C have not changed, only naming & UI layout)
  • Added new controls specific to "D" devices: support for additional power level and threshold settings ("RANGE 4") for improved port power management options
  • Update: For TPS25762C/D and '763D device configurations, GPIO2 and GPIO3 are set to default to "Disabled" for new configurations (was previously enabling I2C function by default)



Bug Fixes

  • n/a



Known Limitations

  • "USB Endpoint Flash" programming with TPS25763D-Q1 EVM (IPP015) may not function reliably. Recommend using "EEPROM Flash" programming in the GUI to load user application configuration binary when using the EVM. Alternatively, can use direct programming of EEPROM using a 3rd party programming tool.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS257XX-Q1-GUI 配置指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-12-9

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS25772Q1EVM-CD-150 TPS25772-Q1 具有 USB 2.0 集线器的双端口 USB Type-C® 电力输送充电器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频