TLC69698Q1EVM

TLC69698Q1EVM

立即订购

概述

TLC69698-Q1 提供级联串行接口 (CSI) 和串行外设接口 (SPI) 或通用异步接收器/发送器 (UART) 之间的连接,用于 TLC696xx-Q1 器件系列。在本文档中,TLC696xxQ1 是指 TLC69623-Q1、TLC69626-Q1、TLC69629-Q1、TLC69633-Q1、TLC69636-Q1 和 TLC69639-Q1 器件。TLC69698Q1EVM 可评估该连接集成电路 (IC) 的特性、运行和使用情况。当配置为通过控制器局域网 (CAN) 的 UART 模式时,TLC69698Q1EVM 与 TLC69698CANEVM 一同运行。

特性
  • 开漏 FAULT 引脚
  • 用于通信的 CRC
  • SPI、UART、CSI 通信丢失检测
  • 具有多达 64 个可编程安全区域位置的故障汇总
汽车 LED 驱动器
TLC69697-Q1 — 适用于交互式信号显示 TLC6962x/3x-Q1 LED 驱动器的汽车级连接 IC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLC69698Q1EVM — TLC69698-Q1 评估模块

支持的产品和硬件

TLC69698Q1EVM — TLC69698-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
驱动程序或库

TLC6962X-TLC6963X-DESIGN — Design resources for TLC6962x/TLC6963x family

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
TLC69621-Q1 — 汽车级 8 通道局部调光背光 LED 驱动器 TLC69622-Q1 — 汽车级 8 通道功能安全合规型局部调光背光 LED 驱动器 TLC69623-Q1 — 具有安全区域报告功能的汽车级 8 通道局部调光背光 LED 驱动器 TLC69624-Q1 — 汽车级 24 通道局部调光背光 LED 驱动器 TLC69625-Q1 — 具有集成振荡器和高级诊断功能的汽车级 60mA 24 通道 LED 驱动器  TLC69626-Q1 — 具有集成振荡器和级联串行接口的汽车级 60mA 24 通道 LED 驱动器 TLC69627-Q1 — 汽车级 48 通道局部调光背光 LED 驱动器 TLC69628-Q1 — 汽车级 48 通道功能安全合规型局部调光背光 LED 驱动器 TLC69629-Q1 — 具有安全区域报告功能的汽车级 48 通道局部调光背光 LED 驱动器 TLC69631-Q1 — 汽车级 8 通道 100mA 局部调光背光 LED 驱动器 TLC69632-Q1 — 汽车级 8 通道 100mA 功能安全合规型局部调光背光 LED 驱动器 TLC69633-Q1 — 具有安全区域报告功能的汽车级 8 通道 100mA 局部调光背光 LED 驱动器 TLC69634-Q1 — 汽车级 24 通道 100mA 局部调光背光 LED 驱动器 TLC69635-Q1 — 具有集成振荡器和高级诊断功能的汽车级 100mA 24 通道 LED 驱动器 TLC69636-Q1 — 具有集成振荡器和级联串行接口的汽车级 100mA 24 通道 LED 驱动器 TLC69637-Q1 — 汽车级 48 通道 100mA 局部调光背光 LED 驱动器 TLC69638-Q1 — 汽车级 48 通道 100mA 功能安全合规型局部调光背光 LED 驱动器 TLC69639-Q1 — 具有安全区域报告功能的汽车级 48 通道 100mA 局部调光背光 LED 驱动器 TLC69697-Q1 — 适用于交互式信号显示 TLC6962x/3x-Q1 LED 驱动器的汽车级连接 IC
硬件开发
评估板
TLC69628Q1EVM — TLC69628-Q1 评估模块 TLC69698Q1EVM — TLC69698-Q1 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频