TLC69632-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM 分类等级 H1C
- 器件 CDM 分类等级 C4B
- 符合功能安全标准
- 专为功能安全应用开发
- 有助于使 ISO 26262 系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
- 8 个集成的电流吸收器
- 可编程的 16 位 PWM/混合调光
- 可编程的 7 位模拟点校正 (DC)
- 最大输出电流/电压:100mA/16V
- 集成的 33MHz 振荡器
- 500Hz 的 16 位 PWM 输出
- 采用增强频谱 (ES) PWM 时,刷新率大于 20KHz
- 高速通信
- 串行外设接口 (SPI)
- 数据速率高达 17Mbps
- 电源效率优化
- 自适应余量电压控制 (AHVC)
- 器件节电模式 (PSM)
- 降低 EMI
- 接口:可编程缓冲器驱动能力
- 电流吸收器:相移/展频
- 保护和诊断
- LED:开路/短路检测/运行状况检查
- 电流吸收器:相邻引脚短路/运行状况检查
- 接口:CRC/命令错误/超时错误/通信看门狗
- 器件:欠压/ISET 超出范围/热关断/存储器 CRC/OTP CRC/OSC 看门狗
TLC69632-Q1 是一款 LED 驱动器,它具有 8 条恒定电流吸收器通道,可提供高达 16 位的独立像素级 LED PWM 控制。每条通道还实施额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个器件通过串行外设接口 (SPI) 共享数据流,其最多支持 511 个器件的连接。该接口与同一组中的 LED 驱动器软件兼容,可根据 LED 电流和 LED 总数应用于不同的应用场景。
为了优化整体系统电源效率,该器件配备了自适应余量电压控制 (AHVC) 方案,用于优化每条通道和每个器件的余量电压。只需要将菊花链最后一个器件的 OUT7 引脚编程为 FB 引脚,即可优化来自 DC/DC 的 LED 电源电压。
TLC69632-Q1 配备了 LED、电流吸收器、通信和器件的诊断功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLC69632-Q1 汽车级 100mA 、8 通道 LED 驱动器,配备集成振荡器 和高级诊断功能 数据表 | PDF | HTML | 2026年 3月 23日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
驱动程序或库
Design resources for TLC6962x/TLC6963x family
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。