TLC69620Q1EVM

TLC69620Q1EVM

立即订购

概述

TLC69620Q1 评估模块 (EVM) 用于评估本地调光 LED 驱动程序器 TLC69620-Q1 的特性、操作及使用方法。TLC69620-Q1 是一款 LED 驱动程序器,它具有 48 条恒定电流吸收器通道,可提供高达 16 位的独立像素级 LED PWM 控制。每个器件通过级联串行外设接口 (SPI) 共享数据流,该接口最多支持 511 个器件连接。

特性
  • 可编程 16 位 PWM/混合调光
  • 可编程的 7 位模拟点校正 (DC)
  • 相移和扩频
  • 自适应余量电压控制 (AHVC),可实现高系统效率
  • LED 开路/短路检测、器件欠压检测、ISET 超出范围检测、热关断
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLC69620Q1EVM — TLC69620-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件

TLC69620Q1EVM — TLC69620-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
驱动程序或库

TLC6962X-TLC6963X-DESIGN — Design resources for TLC6962x/TLC6963x family

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
TLC69621-Q1 — 汽车级 8 通道局部调光背光 LED 驱动器 TLC69622-Q1 — 汽车级 8 通道功能安全合规型局部调光背光 LED 驱动器 TLC69623-Q1 — 具有安全区域报告功能的汽车级 8 通道局部调光背光 LED 驱动器 TLC69624-Q1 — 汽车级 24 通道局部调光背光 LED 驱动器 TLC69625-Q1 — 具有集成振荡器和高级诊断功能的汽车级 60mA 24 通道 LED 驱动器  TLC69626-Q1 — 具有集成振荡器和级联串行接口的汽车级 60mA 24 通道 LED 驱动器 TLC69627-Q1 — 汽车级 48 通道局部调光背光 LED 驱动器 TLC69628-Q1 — 汽车级 48 通道功能安全合规型局部调光背光 LED 驱动器 TLC69629-Q1 — 具有安全区域报告功能的汽车级 48 通道局部调光背光 LED 驱动器 TLC69631-Q1 — 汽车级 8 通道 100mA 局部调光背光 LED 驱动器 TLC69632-Q1 — 汽车级 8 通道 100mA 功能安全合规型局部调光背光 LED 驱动器 TLC69633-Q1 — 具有安全区域报告功能的汽车级 8 通道 100mA 局部调光背光 LED 驱动器 TLC69634-Q1 — 汽车级 24 通道 100mA 局部调光背光 LED 驱动器 TLC69635-Q1 — 具有集成振荡器和高级诊断功能的汽车级 100mA 24 通道 LED 驱动器 TLC69636-Q1 — 具有集成振荡器和级联串行接口的汽车级 100mA 24 通道 LED 驱动器 TLC69637-Q1 — 汽车级 48 通道 100mA 局部调光背光 LED 驱动器 TLC69638-Q1 — 汽车级 48 通道 100mA 功能安全合规型局部调光背光 LED 驱动器 TLC69639-Q1 — 具有安全区域报告功能的汽车级 48 通道 100mA 局部调光背光 LED 驱动器 TLC69697-Q1 — 适用于交互式信号显示 TLC6962x/3x-Q1 LED 驱动器的汽车级连接 IC
硬件开发
评估板
TLC69628Q1EVM — TLC69628-Q1 评估模块 TLC69698Q1EVM — TLC69698-Q1 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频