TIDA-020075

TIDA-020075

设计文件

概述

全混合动力电动汽车 (FHEV)、插电式混合动力汽车 (PHEV) 和电池式电动车 (BEV) 的电池接线盒集成了断开电池包的核心功能,可保护电池免受过流、永久损坏或热失控的影响。此参考设计展示了如何构建符合功能安全标准的汽车级单个双爆管驱动器设计。

电路板尺寸为 44mm × 130mm。

特性
  • 完全集成的单热熔丝或双热熔丝驱动器设计
  • 与接触器驱动器和电池包监测器结合使用,减少线束工作量
  • 可用于配置、诊断和部署的 SPI
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCM9.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMDH4.PDF (220 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDH3.PDF (199 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDH6.ZIP (1481 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGS9.ZIP (755 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDH5.PDF (980 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDH2.PDF (308 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电磁阀驱动器

DRV3901-Q1 — 汽车类 40V 3.4A 单通道热熔丝驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

USB2ANY — USB2ANY 接口适配器

全混合动力电动汽车 (FHEV)、插电式混合动力汽车 (PHEV) 和电池式电动车 (BEV) 的电池接线盒集成了断开电池包的核心功能,可保护电池免受过流、永久损坏或热失控的影响。此参考设计展示了如何构建符合功能安全标准的汽车级单个双爆管驱动器设计。

电路板尺寸为 44mm × 130mm。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010089 — 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计 TIDA-010241 — 高性能 Xilinx® 和 Intel® FPGA 平台的灵活电源参考设计 TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01041 — 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计 TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计 TIDA-020075 — 汽车级高电压电池管理系统 2 通道热熔丝驱动器电路板参考设计 TIDA-050026-23881 — 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 — 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计 TIDA-050047 — 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
子卡
TPS23881B1EVM-024 — TPS23881B 子卡
评估板
TPSM8287A06BASEVM — TPSM8287A06 具有 I²C 接口和遥感功能的可并联 6A 降压模块评估模块 ULC1001-DRV290XEVM — ULC1001 和 DRV2901 超声波镜头清洗 (ULC) 硬件评估捆绑包 ULC1001-DRV2911EVM — ULC1001 和 DRV2911 评估模块
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

USB2ANY — USB2ANY 接口适配器

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010089 — 两象限、15V、8A、可编程线性直流电源参考设计 TIDA-010241 — 高性能 Xilinx® 和 Intel® FPGA 平台的灵活电源参考设计 TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计 TIDA-01041 — 适用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计 TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计 TIDA-020075 — 汽车级高电压电池管理系统 2 通道热熔丝驱动器电路板参考设计 TIDA-050026-23881 — 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2,4 线对)电源设备参考设计 TIDA-050026-23882 — 用于多端口应用的 24 端口(PoE 2、2 线对)电源设备参考设计 TIDA-050047 — 适用于 2 至 4 节电池的集成 USB Type-C® USB 电力传输 (PD) 和充电参考设计
子卡
TPS23881B1EVM-024 — TPS23881B 子卡
评估板
TPSM8287A06BASEVM — TPSM8287A06 具有 I²C 接口和遥感功能的可并联 6A 降压模块评估模块 ULC1001-DRV290XEVM — ULC1001 和 DRV2901 超声波镜头清洗 (ULC) 硬件评估捆绑包 ULC1001-DRV2911EVM — ULC1001 和 DRV2911 评估模块

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车级高压电池管理系统 双通道热熔丝驱动器电路板参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频