TIDA-020072

TIDA-020072

设计文件

概述

此参考设计通过串行以太网扩展连接器与 Jacinto™ 7 处理器 EVM 板连接。通过 TI 的汽车级以太网 PHY 添加汽车以太网连接。该设计采用 TI 100MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY DP83TC817S-Q1 实现,并可选择切换到 SPE PHY DP83TG720S-Q1,以实现 1000MBit/s 运行。耦合网络用于将 12V 电压耦合到数据线。

特性
  • 通过 SGMII 连接到 Jacinto™ 7 处理器的 100Base-T1 汽车级以太网
  • 封装兼容 TI 的 1000Base-T1 SPE PHY
  • 适用于 12V 电源耦合且符合汽车标准的滤波器网络
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCB1.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMDA9.PDF (344 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDA8.PDF (162 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDB1.ZIP (3514 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGR6.ZIP (3079 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDB0.PDF (1842 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDA7.PDF (517 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS629210-Q1 — 采用 SOT-583 封装的汽车类 3V 至 17V、1A、高效率和低 IQ 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06-Q1 — 适用于 USB 和高速接口的汽车类双路 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83TC817S-Q1 — 采用 MACsec 协议、具有精密时间同步、符合 TC-10 标准的汽车级 100BASE-T1 以太网 PHY

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74701-Q1 — 具有电源正常指示功能的汽车类 500mA、低输入电压 (0.8V)、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B82-Q1 — 符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准、具有使能引脚的汽车类 300mA 非电池电源 (40V) 超低 IQ LDO

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 Jacinto™ 7 处理器的 100/1000Base-T1 汽车级以太网 扩展参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频