TIDA-020027

TIDA-020027

设计文件

概述

除了提供简单的 X-Y 向控制,时尚豪华的侧视镜具备许多便捷的功能,可为驾驶员提供更加安全舒适的体验。其中包括在光线暗淡时自动调光;停车位空间狭窄时折叠视镜组件以避免损坏;用于盲点检测 LED 指示灯、地面照明灯和转向灯;以及在低温条件下用于视镜除雾和解冰的加热器。无论增加上述哪一种特性,都需要更多的电子设备来实现,因此,汽车电子产品设计者需要能够随负载要求变化而扩展的多功能集成解决方案。该参考设计为此类电子产品设计提供了有关小型解决方案的基本注意事项。

特性
  • 用于 X-Y 向视镜倾斜控制的 300mA 电机驱动器
  • 用于视镜组件折叠的 8A 电机驱动器
  • 用于视镜加热器的 16mΩ 电源开关
  • 电致变色视镜驱动器
  • 三个 300mA LED 驱动器
  • LIN 通信接口
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUDE7.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM681.PDF (199 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM680.PDF (96 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM683.ZIP (953 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFX0.ZIP (1501 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM682.PDF (844 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM679.PDF (346 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8873-Q1 — 具有集成电流反馈功能的汽车类电流检测 40V、10A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8906-Q1 — 具有高级诊断功能的汽车类 40V、6A、6 通道半桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM2904B-Q1 — 运行温度范围为 -40°C 至 125°C 的汽车级双路 36V 1.2MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS1HB16-Q1 — 具有可调节电流限制的 40V、16mΩ、汽车类单通道智能高侧开关

数据表: PDF | HTML
系统基础芯片 (SBC)

TLIN1028-Q1 — 具有集成稳压器的汽车本地互联网络 (LIN) 收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车全功能侧视镜模块参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频