TIDA-01584

TIDA-01584

设计文件

概述

TIDA-01584 参考设计使用负载开关演示各种电源时序配置。通过使用集成的负载开关,可以独立调整每个电压轨的时序。无需大量的处理器干预或外部数字元件,即可控制每个电源轨。此设计非常适合用于多功能打印机 (MFP) 和机顶盒 (STB) 等应用,此类应用需要使用特定的时序来开启各种子系统和处理器电源轨。

特性
  • 三种不同的电源定序配置:CT 配置、QOD 配置和独立 GPIO 配置
  • 可使用 CT 和 QOD 引脚调节时序阈值
  • 引脚对引脚封装方式允许根据不同的电压、电流和 Ron 要求在多个负载开关之间交换
  • 负载开关可帮助实现较分立式 MOSFET 解决方案更小的解决方案尺寸和更少的元件数量
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU399.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUN9.PDF (104 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUN8.PDF (36 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUO1.PDF (639 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE98.ZIP (489 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUO0.PDF (494 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRUN7.PDF (218 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

负载开关

TPS22810 — 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 18V、3A、79mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22917 — 具备可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、80mΩ、10nA 泄露负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22918 — 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 5.5V、2A、52mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22975 — 具有可调节上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用负载开关的功率排序参考设计 英语版 2017-12-18
技术文章 How and why you should use load switches for power sequencing PDF | HTML 2018-2-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频