适用于超声前端的低电压低噪声电源参考设计
TIDA-01466
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该参考设计是一款经过优化的电源,专门用于为超声波成像系统的八个 16 通道接收 AFE IC 供电。该设计使用单芯片直流/直流转换器 + LDO 组合稳压器将每个 LDO 输入设置为恰好高于压降电压,同时充分利用 LDO PSRR,从而减少部件数,同时最大限度地提高效率。此外,超低噪声 LDO 有助于实现可能的最高模数转换分辨率,从而实现更高的图像质量。该设计能够使开关频率与主时钟频率和系统时钟频率同步,从而帮助系统设计人员应用简单的滤波技术来消除接地回路上的电源开关噪声或使用扩频时钟来降低 EMI。此外,该设计实现了电子保险丝器件,从而提供一种简单灵活的过流保护方法。

特性
  • 适用于 12V 输入超声波系统前端
  • 具有输入电流限制为 4.2A 的电子保险丝
  • 能够为八个 AFE 供电,通道多达 128 个(可扩展通道数),支持 36W 功率输出
  • 组合直流/直流转换器 + LDO IC 可通过将 LDO 输入设置为恰好高于压降电压来最大限度地提高 LDO 效率
  • 使用高 PSRR 和超低噪声 (4.4μVRMS) LDO 来实现可能的最高模数转换分辨率
  • 在同一块 T/R 板上为所有 AFE 提供共用的同步电源,从而减小布板空间,同时有助于降低噪声和消除 EMI

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CDCLVC1106  低抖动 1:6 LVCMOS 扇出时钟缓冲器  时钟和计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM3881  具有可调节延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV704  150mA、24V、超低 IQ、低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS25926  4.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS54122-Q1  汽车类双路输出、高效率 3A 开关 + 3A 低噪声 LDO  降压稳压器  不可用 查看设计套件与评估模块
TPS54824  4.5V 至 17V 输入、电流模式、8A SWIFT™ 同步降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A8300  具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7A84  具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CDCLVC1106 下载 -
LM3881 下载 下载
TLV704 下载 下载
TPS25926 下载
TPS54122-Q1 下载 下载
TPS54824 下载 下载
TPS7A8300 下载
下载 -
TPS7A84 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1558 2017年 9月 21日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1848 2017年 9月 20日
ZIP 1173 2017年 9月 20日
PDF 1795 2017年 9月 20日
PDF 371 2017年 9月 20日
PDF 172 2017年 9月 20日
PDF 1003 2017年 9月 20日
相关工具与软件

参考设计 (1)


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章