TIDA-010948

TIDA-010948

设计文件

概述

本参考设计展示了使用 2 个 TI Sitara™ MCU-AM243x 器件处理 6 轴控制型电机驱动器(采用简单开放实时千兆以太网 (SORTE_G) 连接)的能力。在该设计中,其中一个 AM243x 器件包含 1 个 800MHz R5F 内核,可针对具有增量编码器的 6 个独立电机以 62.5μs 周期时间执行闭环磁场定向控制。此 AM243x 的一个可编程实时单元 (PRU) 内核可充当 SORTE_G 控制器,用于发送请求和接收 6 轴电机角度。另一个 AM243x 器件的 PRU 内核则可充当 SORTE_G 器件,用于发送 6 轴电机角度,这些角度将由此 AM243x 上的其他 PRU 内核进行解码,并在每个周期内发送至控制器端。AM243x 还支持多协议绝对编码器和多协议工业以太网。

特性
  • 18 通道 EPWM 和 18 通道 ICSSG_PRU PWM,可根据 6 个 FOC 环路的输出生成 PWM 波形
  • 12 通道 Σ-Δ 滤波固件支持连续采样,并可针对 6 个直接连接的电机的相电流反馈,在 PRU 内核之间实现负载共享
  • 由 ICSSG 实施的 SORTE_G 固件。包括适用于 EtherCAT®、PROFINET® 或千兆位 TSN 的扩展选项
  • 6 个电流和速度独立闭环的 FOC,周期时间为 62.5μs
  • 借助 EQEP 模块和 PRU 内核进行解码的 6 通道增量编码器
  • 通过 ICSSG 扩展了多编码器协议选项,例如 EnDAT、HDSL、Biss C、Tamagawa 和 Nikon A
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCQ3A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMDR4.ZIP (1500 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDR3.ZIP (361 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDR6.ZIP (21213 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGU9.ZIP (2771 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDR5.ZIP (10554 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDR2.ZIP (2715 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8316 — 具有集成电流检测功能和集成 FET、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM2434 — 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

AMC1035 — 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

THVD1450 — 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用位置反馈和工业通信协议的 6 轴电机控制参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频