TIDA-010085

TIDA-010085

设计文件

概述

此参考设计演示了使用单隔离的多通道固态继电器 (SSR)。该设计使用带有单隔离电源的多通道数字隔离器,以及使用公共接地栅极驱动电路来单独控制多个 SSR。该设计适用于额定电流高达 2A 的 24VAC 供电继电器,但可扩展至 240VAC 和更高的额定电流。每个 SSR 通道使用小于 75mm2 的空间,元件的最大高度约为 3mm,与机电继电器相比,可大大节省空间。使用单隔离电源可节省布板空间和 BOM 成本。

特性
  • 多个固态继电器将单隔离与多通道数字隔离器结合使用,可通过极低的额外成本轻松扩展到任意数量的 SSR 通道
  • SSR 驱动电压 24VAC ±20%,驱动电流 2A RMS(电压和电流额定值,可通过使用具有适当额定值的元件来扩展)
  • SSR 导通和关断时间:15–300µs(可调节),每个 SSR 驱动的平均电流消耗(初级)< 4mA(可调低至每通道 20µA)
  • 每通道的 SSR 尺寸小于 75mm2。高度约为 3mm。
  • 在功能上隔离的开环反激式电源,无需 MCU
  • 浪涌和开关过压保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU763.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM824.PDF (224 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM823.PDF (359 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM826.ZIP (1897 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFZ9.ZIP (527 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM825.PDF (384 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM822.PDF (581 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7740 — 增强型 4 通道、4/0、数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7760 — 增强型 6 通道、6/0、数字隔离器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV760 — 100mA、30V 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
低侧开关

TPL7407LA — 30V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17382F4 — 采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、67mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2 — 采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、59mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

TLC555 — 2.1MHz、250µA、低功耗计时器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74LV1T34 — 单电源缓冲门逻辑电平转换器(无使能端)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用数字隔离器的 24-VAC 多通道固态继电器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-1-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频