TIDA-00982

非军用无人机、机器人或 RC 2S1P 电池管理解决方案参考设计

TIDA-00982

设计文件

概述

此参考设计是适用于非军用无人机、机器人或无线电控制 (RC) 项目和设计的 2S1P 电池管理解决方案 (BMS)。可快速将监测、保护、平衡和充电功能添加至适用于非军用无人机、机器人或 RC 产品的任何新设计,或使用此参考设计将高级特性添加至现有设计。此设计将让您快速且轻松地投入工作并测试高级电池管理功能。

特性
  • 补偿放电终止电压 (CEDV) 电量计可精确测量锂离子电池和锂聚合物电池中的可用电量
  • 充电时具有集成型电池平衡
  • 适用于电压、电流、温度、充电超时、CHG/DSG FETS 和 AFE 的可编程保护功能
  • 适用于您的电池的诊断使用寿命数据监控器和黑盒记录器
  • 可运行外部控制器的板载 3.3V/5V 500mA 稳压器
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBQ4A.PDF (2816 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMP8.PDF (880 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMP9.PDF (75 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMQ0.PDF (216 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMQ2.ZIP (1171 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCE7.ZIP (1090 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMQ1.PDF (2111 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ24600独立 1 至 6 节降压电池充电控制器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ40501 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS62175具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Drone, Robot, RC 2S1P BMS Design Guide (Rev. A) 2016年 7月 20日
技术文章 The power to innovate industrial design 2017年 3月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频