TIDA-00800

TIDA-00800

设计文件

概述

TIDA-00800 参考设计需要在布线环境中使用 4 个呈菊花链式分布的温度传感器。  传感器通过 UART 接口连接到 SensorTag 开发平台,然后可以通过该接口以无线方式传输信息。  由于大多数现代化设备中都集成了低功耗蓝牙无线技术,因此可简化测试和演示过程。  外形规格和电气连接与 TI SensorTag 2.0 生态系统兼容,因此可使用其他无线技术(Zigbee、Wi-Fi、Sub-1GHz 等)轻松进行原型设计,同时所选的传感器可实现工业级精度和分辨率。

特性
  • 菊花链式温度传感器 (TMP107)
  • SensorTag 平台的低功耗蓝牙™ 链接
  • SMAART WIRE™ 接口:可使用 UART 接口支持多达 32 个菊花链式器件
  • 温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 精度:±0.4°C(-20°C 到 +70°C)
  • 分辨率:14 位 (0.015625 °C)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAM8.PDF (693 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRII6.PDF (107 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBB5.ZIP (2113 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRII5.PDF (235 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字温度传感器

TMP107 — 具有菊花链 UART、EEPROM 和警报功能的 ±0.4°C 温度传感器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650 — 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125 — 具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Daisy-Chained Temperature Sensor for SensorTag Design Guide 2015-9-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频