使用 4 节 AA 电池(寿命超过 5 年)的智能锁参考设计
TIDA-00757
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

随着日益增多的楼宇和希望为其楼宇或住宅改装智能锁(或电子锁)的住宅业主,无线电池供电型智能锁在当今市场中越来越受欢迎。在智能锁应用中,高电流电机和无线电通常具有较快的电池消耗速度,从而导致电池寿命受损。更换多节电池可能十分费时且成本较高,因此降低平均电流消耗通常是一项关键的设计注意事项。

特性
  • 4 节 AA 串联电池具有 5 年以上的电池寿命
    • 每天 24 次上锁或解锁活动
    • BLE 无线电连接周期
  • 电机驱动器具有集成型 FET 和电流感应比较器,可采用最少的分立式组件实现轻松的设计和较小的解决方案尺寸
  • 基于电压的电池电量监测计,集成型直流/直流转换器
  • 采用第三方 BLE iOS 和 Android 应用通过 BLE 测试
  • 最多 4 秒的可配置广告间隔

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC2640  具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD25310Q2  -20V、P 沟道 NexFET MOSFET™、单路、SON 2x2、23.9mΩ  MOSFET的  样片或购买 不可用
DRV8833  具有电流调节功能的 10.8V、2A、双路 H 桥电机驱动器  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP55231  具有内部程序存储器和集成电荷泵的 9 通道 RGB/白光 LED 驱动器 - WQFN  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E10B06  采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压  电路保护 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62745  具有 VSEL 和输入电压开关的 3.3V 至 10V 输入、300mA 超低 Iq 降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC2640 下载 下载
下载 下载
下载 下载
CSD25310Q2 WSON (DQK)| 6 下载
DRV8833 下载
下载 下载
下载 下载
LP55231 下载
TPD1E10B06 下载 下载
TPS62745 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 11887 2018年 7月 12日 下载英文版本 (Rev.C)
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1079 2020年 6月 4日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 786 2018年 8月 2日
ZIP 1234 2018年 8月 2日
PDF 106 2018年 8月 2日
PDF 313 2018年 8月 2日
PDF 2691 2016年 7月 7日
PDF 254 2016年 7月 7日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 8342 2018年 8月 2日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章