TIDA-00556

TIDA-00556

设计文件

概述

TIDA-00556 是一款实现低功耗且节省空间的“运输模式”解决方案,专门面向可穿戴设备和其他可使用简单的低成本负载开关实现的小型便携式电子产品。

特性
  • 1.89mm2 的小尺寸解决方案可轻松适应任何设计
  • 低功耗状态下的 0.5µA 关断电流可延长货架期,实现无缝的开箱即用体验
  • 元件数量为 4,可保持较低的 BOM 成本,并在多个平台中实现可扩展性
  • 电路设计经过测试,并包含电路板文件和设计指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU689A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJC6.PDF (97 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJC5.PDF (83 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJC8.ZIP (759 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBK3.ZIP (12 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJC7.PDF (555 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJC4.PDF (292 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

负载开关

TPS22915 — 具有输出放电功能的 5.5V、2A、39mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22916 — 具有输出放电功能的 5.5V、2A、60mΩ、10nA 泄漏负载开关

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD23382F4 — 采用 0.6mm x 1mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、76mΩ、-12V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于可穿戴设备的运输模式设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-7-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频