TIDA-00122
汽车类 200 VA 高频逆变器设计
TIDA-00122
概述
此设计提供基于 TI MSP430 和 UCD8220 数字管理推挽控制器的低成本小尺寸稳定型 200-VA 直流转交流逆变器。此设计面向汽车逆变器和用于商业用途的小型逆变器。在此设计中,升压级采用 UCD8220 从 12-V 电池获取 250-V 直流。MSP430 充当主机控制器,并为 UCD8220 和输出直流/交流电桥的驱动器提供 100-kHz 时钟。此逆变器的峰值效率为 90%,具有自然散热功能,无需散热风扇。
特性
- 此逆变器设计的典型效率:86%
- MSP430 的超低静态电流可最大限度降低功耗
- UCD8220 的 TrueDrive™ 架构可增强低压状态下的电流驱动能力
- 通过 TLV70433 从待机模式快速加电
- 作为 TI 的低 Rdson 和低 Qg MOSFET,CSD18532 被选定用于控制切换和传导损耗
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | 200-VA HF Inverter design based on UCD8220 and MSP430G2330 for Automotive Applic | 2013年 3月 7日 |