SOFTM-3P-FLASHRUNNER-2-0

SOFTM-3P-FLASHRUNNER-2-0

来源: SMH Technologies
立即订购

概述

FlashRunner 2.0 是一款通用的系统内编程解决方案 (ISP),提供 4 种配置:4、8、12 和 16 个通道,允许同时对多达 16 个目标(甚至彼此不同)进行编程(使用多路解复用器工具可达 32 个目标)。新的图形用户界面 (Workbench) 可以减少整体配置工作,指导客户通过几次点击创建工作项目,检测目标器件与客户固件之间的不匹配情况以及电源设置。
要查看支持的 TI 器件、请参阅 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/。

特性
  • 得益于紧凑的尺寸,可轻松集成到固定装置中成:142 × 17.6 x 70mm
  • 独立的 ISP 通道支持多种通信协议(JTAG、SPI、I2C、BDM、UART 等)
  • 每个通道有 8 条数字 I/O 线路,与专用的接地回路耦合
  • 1GB 板载动态存储器
  • 固定装置专用控制接口实现独立模式(光耦隔离)
  • 测量每个通道的电源电压和电流
  • 集成对可选继电器隔离栅工具的控制功能
  • 两个 48 引脚 DIN 系统内编程连接器
  • 高达 256GB
  • USB 通信接口(光耦隔离)
实时数字电源 MCU
AM263P4 — 具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU F29H850TU — 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的功能安全合规型 64 位 C2000™ MCU TMS320F2800137 — 具有 120MHz 频率、256KB 闪存、FPU 和 TMU 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2800157 — 具有 HRPWM、120MHz 频率、256KB 闪存且支持 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280039C — 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 384KB 闪存、FPU 和 TMU TMS320F280049C — 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28379D — 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28388D — 具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位 MCU

 

实时电机控制和自动化 MCU
AM2612 — 具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2634 — 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU TMS320F280025C — 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU

 

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
F29H859TU-Q1 — 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU F29P589DM-Q1 — 具有 C29x 200MHz 双核、锁步、2MB 闪存的汽车级功能安全合规型 32 位 C2000™ MCU F29P589DU-Q1 — 具有 C29x 200MHz 双核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000 32 位 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 SMH Technologies

立即订购并开发

硬件编程工具

FLASHRUNNER-2-0 — FlashRunner 2.0

支持的产品和硬件

FLASHRUNNER-2-0 — FlashRunner 2.0

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 SMH Technologies。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。