PMP5800

用于 Intel IMVP6.5 Arrandale CPU 内核的同步降压 (1.05V@48A)

PMP5800

设计文件

概述

适用于工业和嵌入式 PC 的 Intel Core i7 (Arrandale) 48A CPU 内核参考设计;此两相 48A 设计面向采用 Intel Core i7 处理器的嵌入式和工业 PC,在小面积内提供紧凑 CPU 内核电压调节和出众热性能

特性
  • 通过差动式电压和电流感应实现严密的电压和电流感应精度,且无论采用何种 PCB 布局均可实现精密调节
  • 分立式高侧和低侧 CSD13xxx NexFET 使输出电流可扩展性达到 48A TDC
  • 提供多种设置来评估所有 Intel IMVP6.5 CPU 内核电压稳压器功能
  • 通过板载的负载瞬变发生器进行轻松评估
  • 此设计经过测试和验证
  • 最大管壳温度为 57 ℃(48A 负载)
输出电压选项 PMP5800.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 1.05
Iout (Max) (A) 48
Output Power (W) 50.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU059.PDF (237 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR029.PDF (261 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR030.PDF (26 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC049.ZIP (385 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDU062.PDF (945 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

N 沟道 MOSFET

CSD16321Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.6mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
N 沟道 MOSFET

CSD16322Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、5.8mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
低侧驱动器

UCC27324同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS715A80mA、24V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS715A-NM24V、80mA、低 Iq、低压降线性稳压器

数据表: PDF | HTML
降压控制器(外部开关)

TPS51621用于 IMVP6.5 CPU/GPU Vcore 的双相 D-CAP+™ 模式降压控制器

数据表: PDF
降压控制器(外部开关)

TPS59621用于 IMVP6.5 CPU/GPU Vcore 嵌入式计算的双相 D-CAP+™ 模式降压控制器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP5800 Test Results 2013年 8月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频