PMP23475

PMP23475

设计文件

概述

此参考设计是一款高密度、高效率的 5kW 功率因数校正 (PFC) 转换器,采用了 TI 高性能氮化镓 (GaN) 电源开关。峰值系统效率为 99.2%,该数值在 120W/in3 开放式框架功率密度下测得。该功率级在基于零电流检测 (ZCD) 的全新控制机制中采用两相图腾柱 PFC。新的控制方法采用变频工作,并在所有工作行条件下保持零电压开关 (ZVS)。该控制通过 TMS320F280039C 高性能微控制器和集成了 ZCD 检测感测功能的 LMG3527R030 GaN 场效应晶体管 (FET) 来实现。转换器的工作频率范围约介于 100kHz 和 800kHz 之间。

特性
  • 效率高达 99.2%
  • 切相
  • 5kW
  • 功率密度:120W/in3
  • 无需保持的密度:180W/in3
输出电压选项 PMP23475.1
输入电压(最小值)(V) 180
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 400
Iout(最大值)(A) 12.5
输出功率 (W) 5000
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- PFC
数据中心
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT415.PDF (812 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDX9.ZIP (586 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDY1.ZIP (687 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDY0.ZIP (20109 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGW2.ZIP (12752 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDX8.ZIP (4001 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDX7.ZIP (918 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74AHC1G08单通道、2 输入、2V 至 5.5V 高速 (9ns) 与门

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS5604304V 至 36V 0.6A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7741增强型 4 通道、3/1、数字隔离器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3527R030具有集成驱动器、保护和零电压检测功能的 650V 30mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21225A4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC535010A/10A single-channel basic/reinforced isolated gate driver with miller clamp or split output

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F280039C具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 384KB 闪存、FPU 和 TMU

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505B适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 GaN-Based 5kW Two-Phase Totem-Pole PFC Reference Design with Zero Current Detection PDF | HTML 2025-3-6

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 适用于 C2000™ MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK)。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频