PMP22089

PMP22089

设计文件

概述

此参考设计将板载变压器的匝数比从 5:1 修改为 3:1,以降低输入范围。该电路板支持 24V 至 32V 的输入电压、0.5V 至 1.0V 的输出电压和高达 40A 的输出电流。该拓扑有效支持高降压比,同时提供高输出电流和可控性。原 EVM 设计用于评估 LMG5200 GaN 半桥功率级和 TPS53632G 半桥负载点 (PoL) 控制器。该电路板通过倍流整流器将转换器作为单级硬开关半桥使用。  该电路板是 LMG5200POLEVM-10 评估模块的重新设计版本。

特性
  • 具有低电压、高电流,支持 FPGA PoL
  • 使用 GaN FET 实现高功率密度
  • 集成平面变压器
输出电压选项 PMP22089.1
输入电压(最小值)(V) 24
输入电压(最大值)(V) 32
输出电压(标称值)(V) .85
Iout(最大值)(A) 40
输出功率 (W) 34
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Half Bridge- Hard Switched
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT151.PDF (2738 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM377.PDF (199 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM376.PDF (60 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM379.ZIP (1607 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFQ2.ZIP (359 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM378.PDF (1982 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM375.PDF (312 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS53632G — 用于 48V GaN 直流/直流转换器的半桥 D-CAP+ 控制器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG5200 — 80V GaN 半桥功率级

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2992 — 具有使能功能的 250mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP38693 — 具有使能功能的 500mA、10V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27512 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SON package

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16321Q5 — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、2.6mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

LMC555 — 业界最小的 555 计时器,具有低功耗、高精度和 3MHz 的最大频率

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Half-Bridge Point-of-Load Converter Reference Design With GAN Technology 2019-12-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频