PMP21611

PMP21611

设计文件

概述

此参考设计是汽车前端电源解决方案,适用于高性能仪表组应用。此设计支持三种输出电压轨,分别为 5V、3.3V 和 1.2V。此外,还可在宽输入电压范围内工作,能够应对电池反向情况。输入端的瞬态电压抑制器会为负载突降提供保护。高于调幅频带的开关频率和抖动有助于满足辐射方面的合规性。此参考设计还提供 CISPR 25 5 类传导发射测试的结果。

特性
  • 汽车类高性能仪表组电源解决方案
  • 反向电池保护
  • 高于 AM 调幅频带的 2.1MHz 和 3MHz 开关频率
  • 抖动可进一步提高 EMI 性能
  • 通过了 CISPR 25 5 类传导发射测试
输出电压选项 PMP21611.1 PMP21611.2 PMP21611.3
输入电压(最小值)(V) 6 5 5
输入电压(最大值)(V) 28 5 5
输出电压(标称值)(V) 5 1.2 3.3
Iout(最大值)(A) 1 .5 .5
输出功率 (W) 5 .6 1.65
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT190.PDF (5031 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM642.PDF (217 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM641.PDF (92 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM644A.ZIP (2124 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFW0.ZIP (447 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM643A.PDF (972 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM640.PDF (362 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM53635-Q1 — 3.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62067-Q1 — 采用 2×2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q1 — 3.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Automotive Front-End Power for Cluster Applications Reference Design 2020-7-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频