PMP11594

PMP11594

设计文件

概述

PMP11594 是一种低成本 5V 3A 充电器参考设计,具有 Type C DFP 功能并且与 BC1.2 器件兼容。  该设计包含非同步降压稳压器 LMR14030 和高度集成的 USB Type-C 控制器 TPS25810。PMP11594 具有高效率以及良好的线路/负载调节性能和热性能。

特性
  • 7V 至 40V 的宽输入电压范围
  • 仅提供 Type C DFP 功能,兼容 BC1.2 器件
  • 通过双层设计和非 SR 解决方案实现紧凑尺寸
  • 12V 输入电压时满负载效率达到 89%
  • 尺寸:43mmx20mmx5.6mm
输出电压选项 PMP11594.1
输入电压(最小值)(V) 7
输入电压(最大值)(V) 40
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 15
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC06.PDF (521 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRMH1.PDF (53 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMH0.PDF (122 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMH3.ZIP (28 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCC4.ZIP (145 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMH2.PDF (209 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMG9.PDF (120 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LMR14030 — 具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、40V、3.5A 2.2MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E001 — 适用于 USB 2.0 且具有 1nA 最大漏电流和 VCC 引脚的双路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
USB-A 控制器

TPS2514 — USB 专用充电端口控制器 - 第 1 代

数据表: PDF | HTML
USB-C 控制器

TPS25810 — 具有 VCONN 的 USB Type-C® 电源控制器和 3A 电源开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11594 Test Results 2016-6-22
技术文章 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017-3-27

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP4488 — USB-C DFP 5V3A 充电器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频