PMP10886

PMP10886

设计文件

概述

此参考设计在 6V 至 16V 输入电压范围内工作,并提供 12V/5A 输出电压。它利用 LM5122 同步升压控制器作为同步 SEPIC 转换器运行。  该电路在最大负载下实现了 95% 以上的效率。

特性
  • 同步 SEPIC 运行
  • 效率高于 95%
  • 耦合电感器能力
输出电压选项 PMP10886.1
输入电压(最小值)(V) 600
输入电压(最大值)(V) 16
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 60
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU769.PDF (2958 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRCT2.PDF (57 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCT1.PDF (110 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC897.ZIP (334 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCT0.PDF (127 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5122 — 具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A — 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.6mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10886 Test Results 2015-2-6
技术文章 Power Tips: Synchronize your SEPIC PDF | HTML 2015-4-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频