LP876242Q1EVM

LP876242Q1EVM

立即订购

概述

LP876242Q1EVM 电路板可用于为汽车雷达应用测试、演示、调试和配置一个或多个 LP876242-Q1 电源管理 IC。板载器件 LP876242B0RQKRQ1 具有四个独立单相配置和 8.8MHz 开关频率,可实现 4 个不同的输出电压轨

特性
  • 输入电压范围:3.0V 至 5.5V
  • 四个高开关频率 8.8MHz 输出
  • 板载 MSP432 通过 USB-C 电缆使用 GUI 与 PMIC 通信

  • USB-C A 公型转 USB C 公型线缆

多通道 IC (PMIC)
LP876242-Q1 — 四个适用于 AWR 和 IWR MMIC 的汽车级 8.8MHz 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP876242Q1EVM — 适用于雷达用汽车类 4A + 3A + 3A + 2A 功能安全合规型降压转换器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP876242Q1EVM — 适用于雷达用汽车类 4A + 3A + 3A + 2A 功能安全合规型降压转换器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LP876242-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2022-5-9
用户指南 Scalable PMICs GUI 用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-8-12
证书 LP876242Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022-5-20

相关设计资源

硬件开发

评估板
LP87642Q1EVM — LP87642-Q1 四相单输出功能安全合规型降压转换器评估模块 LP87644Q1EVM — LP87644-Q1 四路输出降压转换器评估模块 LP877451Q1EVM — 适用于 LP8774x-Q1 具有低噪配置、3 个降压转换器和一个 5V 升压转换器的 ADAS PMIC 的评估模块 PMICLOADBOARDEVM — 用于德州仪器 (TI) PMIC 瞬态测量的电气负载板

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
SCALABLE-PMIC-GUI — 用于评估和配置 TPS6594x、TPS6593x 和 LP876x 可扩展 PMIC 的 GUI

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频