LP877451Q1EVM

LP877451Q1EVM

立即订购

概述

LP8774x-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 电源管理要求。该器件包含三个降压直流/直流转换器、一个 5V 升压转换器以及一个 1.8V/3.3V LDO。LDO 由升压转换器供电,用于 xWR 和外围器件 IO 电源。该器件由 SPI 串行接口和使能信号进行控制。

直流/直流降压转换器支持 17.6MHz、8.8MHz 或 4.4MHz 的可编程开关频率,在宽频率范围内具有低噪声,从而可实现仅需少量或无需额外无源滤波的无 LDO 电源解决方案。LP8774x-Q1 器件提供灵活的外部元件选择,可在性能或成本方面优化解决方案。该器件的特性适合那些要求系统安全高达 ASIL-C 级别的安全相关应用。

特性
  • LP877451A1RXVRQ1 器件特性和性能评估
  • 板载宽 VIN 前置稳压器,可通过 12V 电池电源为 PMIC 提供 3.3V 输入
  • 板载 USB2ANY MCU,用于与器件 GUI 通信并评估器件安全特性(如 Q&A 看门狗)

  • USB A 公型转 USB C 公型线缆

DC/DC converters
LM62440-Q1 — 汽车 3V 至 36V、4A、低噪声同步降压转换器

 

多通道 IC (PMIC)
LP87743-Q1 — 适用于雷达 MMIC 且具有三个 3A 低噪声降压转换器的汽车级 PMIC LP87744-Q1 — 适用于雷达 MMIC 且具有三个 3A 低噪声降压转换器和 5V 升压转换器的汽车级 PMIC LP87745 — 适用于工业雷达 MMIC 且具有三个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和 5V 升压转换器的 PMIC LP87745-Q1 — 用于雷达 MMIC 的汽车类三个 3A 低噪声降压转换器、一个 IO LDO 和一个 5V 升压转换器 PMIC

 

通用 MCU
MSP432E401Y — 具有以太网、CAN、1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP877451Q1EVM — 适用于 LP8774x-Q1 具有低噪配置、3 个降压转换器和一个 5V 升压转换器的 ADAS PMIC 的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP877451Q1EVM — 适用于 LP8774x-Q1 具有低噪配置、3 个降压转换器和一个 5V 升压转换器的 ADAS PMIC 的评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

LP8774XXQ1EVM-GUI — LP8774xxQ1EVM 图形用户界面

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
LP877451Q1EVM — 适用于 LP8774x-Q1 具有低噪配置、3 个降压转换器和一个 5V 升压转换器的 ADAS PMIC 的评估模块

LP8774XXQ1EVM-GUI — LP8774xxQ1EVM 图形用户界面

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
LP877451Q1EVM — 适用于 LP8774x-Q1 具有低噪配置、3 个降压转换器和一个 5V 升压转换器的 ADAS PMIC 的评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LP877451Q1EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022-6-2
证书 LP877451Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-9-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频