LM61460EVM

LM61460EVM

立即订购

概述

LM61460 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM61460 同步降压转换器。  LM61460 采用小尺寸解决方案,提供出色的效率、低 IQ 和低 EMI。

特性
  • 扩频运行
  • 可从压降中实现受控的恢复
  • 工作静态电流低
  • 高效率
  • 最小导通时间短
  • 可调上升时间
DC/DC converters
LM61440 — 3V 至 36V、4A、低噪声同步降压转换器 LM61440-Q1 — 汽车 3V 至 36V、4A、低噪声同步降压转换器 LM61460 — 3V 至 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器 LM61460-Q1 — 汽车 3V 至 36V、6A、低噪声同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM61460EVM-AS-400K — 36V、低 EMI 6A、5V 同步、400kHz 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM61460EVM-AS-400K — 36V、低 EMI 6A、5V 同步、400kHz 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

LM61460EVM-FS-400K — 36V、低 EMI 6A、5V 同步、400kHz 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM61460EVM-FS-400K — 36V、低 EMI 6A、5V 同步、400kHz 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM61460-Q1 EVM 用户指南 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022-10-11
证书 LM61460EVM-AS-400K EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
证书 LM61460EVM-FS-400K EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频