OPT4060DTSEVM

OPT4060DTSEVM

立即订购

概述

OPT4060DTSEVM 是用于评估 OPT4060 性能的平台,OPT4060 是一款高速、高精度 RGBW 色彩传感器,可用于各种照明条件和各种覆盖材料内。  OPT4060DTSEVM 包含两块 PCB。第一块是 OPTMBEVM 板,它包含一个 USB 接口(用于与运行 GUI 评估软件的计算机通信)、一个用于插入测试板的插座,以及一个 TI MSP430 微处理器(用作 PC 和插入插座的器件之间的桥梁)。该电路板还为光传感器供电,并在光传感器和 PC 之间发送和接收相应的数字信号。第二块是 OPT4060 测试板,其中包含 OPT4060 和一个去耦电容器。该测试板插到主板上,可在插入时使用 TI 软件实现快速评估,并且测试板也可以移除,通过直接连接器件引脚进行系统评估。

特性
  • 外形小巧
  • USB 硬件接口
  • 直观的 GUI 软件
  • 100mil 间距测试点,测试板可拆卸,可连接 IC 引脚
光传感器
OPT4060 — 高速高灵敏度 RGBW 颜色传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

OPT4060DTSEVM — OPT4060 evaluation module for high-speed RGBC digital color sensor in DTS package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

OPT4060DTSEVM — OPT4060 evaluation module for high-speed RGBC digital color sensor in DTS package

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

OPT4060DTSEVM-GUI — OPT4060DTSEVM evaluation software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
OPT4060DTSEVM — OPT4060 采用 DTS 封装的高速 RGBC 数字颜色传感器评估模块

OPT4060DTSEVM-GUI — OPT4060DTSEVM evaluation software

close
版本: 1.0.1
发布日期: 2024-2-22
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
OPT4060DTSEVM — OPT4060 采用 DTS 封装的高速 RGBC 数字颜色传感器评估模块

发布信息

signed .exe OPT4060DTSEVM

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 光传感器评估模块 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025-1-13
证书 OPT4060DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-3-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频