INHAND-3P-MO68A

概述

InHand Networks Mo 68A 是一款开源 AI 单板计算机,基于德州仪器 (TI) AM68A 视觉处理器构建,搭载主频 2.0GHz 的双核 Arm® Cortex®-A72 CPU、两个 C7™ DSP 以及高达 8TOPS 的深度学习加速器,适用于机器人、工业视觉和边缘推理场景。开发人员可通过 TI 深度学习 (TIDL) 运行时环境部署 TFLite 和 ONNX® 模型。片上 ISP、VPAC 和 DMPAC 加速 RGB-IR、宽动态范围、镜头畸变校正和深度运动分析;硬件编解码器支持 4K H.265/H.264 编码和解码。这款 85 × 56 mm 的电路板运行 Debian® Linux®,配备千兆以太网、四个 USB 3.0、PCIe Gen3、mini DisplayPort、最多两路 4 通道 MIPI CSI-2 输入以及一个 40 针 HAT 兼容排针。可根据需求选择 Mo-68A-8G(适用于 AI 重负载工作)或 Mo-68A-4G(适用于成本敏感设计)。Mo 68A 帮助客户评估 AM68A,并将多摄像头边缘 AI 从原型扩展至生产。

特性
  • TI® AM68A 视觉处理器:双核 Arm Cortex-A72 CPU,主频 2.0GHz
  • 2× C7x DSP,搭配深度学习加速器,算力高达 8TOPS
  • 通过 TI 深度学习 (TIDL) 运行时支持 TFLite 和 ONNX 推理
  • 视觉加速器:ISP(RGB-IR、宽动态范围)、VPAC(镜头畸变校正)和 DMPAC(深度运动分析)
  • 硬件 4K H.265/H.264 编解码
  • 最多 2 个 4 通道 MIPI CSI-2 输入;40 针 HAT 兼容扩展排针
  • 千兆以太网、4 个 USB 3.0、PCIe Gen3、迷你 DisplayPort
  • 4GB 或 8GB LPDDR4;micro SD 存储
  • 基于 Debian Linux,提供开源 SDK 用于定制开发
  • 紧凑外形:85 × 56 mm
多媒体和工业网络 SoC
AM68A — 适用于 1 至 8 个摄像头、机器视觉、智能交通、零售自动化的 8 TOPS 视觉 SoC

 

汽车驾驶辅助 SoC
TDA4VE-Q1 — 具有双核 Arm®Cortex®-A72、8 TOPS AI 算力、C7xDSP 和 GPU 的 SoC,适用于视觉感知和分析
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Beijing InHand Networks Technology Co., Ltd.

立即订购并开发

评估板

Mo68A-4G — 搭载 TI AM68A、8TOPS、4GB LPDDR4 的 InHand Mo 68A AI 单板计算机

支持的产品和硬件

Mo68A-4G — 搭载 TI AM68A、8TOPS、4GB LPDDR4 的 InHand Mo 68A AI 单板计算机

close
版本: null
发布日期:
评估板

Mo68A-8G — 搭载 TI AM68A、8TOPS、8GB LPDDR4 的 InHand Mo 68A AI 单板计算机

支持的产品和硬件

Mo68A-8G — 搭载 TI AM68A、8TOPS、8GB LPDDR4 的 InHand Mo 68A AI 单板计算机

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

评估板
J721S2XSOMXEVM — TDA4VE-Q1、TDA4VL-Q1 和 TDA4AL-Q1 模块上系统 (SoM) SK-AM68 — 适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM68 和 AM68A 入门套件

软件开发

支持软件
PROCESSOR-SDK-AM68A — 适用于 AM68A 处理器的软件开发套件

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。