EINFO-3P-OMNILINK

EINFO-3P-OMNILINK

来源: eInfochips
立即订购

概述

OmniLink, based on TI's Sitara™ AM2432 microcontroller, is a versatile USB interface adapter that enables seamless communication between a computer and the chipset of evaluation modules (EVMs). It simplifies hardware evaluation by providing fast access to IC registers and configuration settings, plus real-time monitoring of EVMs through a USB connection and a GUI-based interface.

By supporting multiple protocols – including I²C, SPI, UART, CAN FD, GPIO, ADC, DAC, PWM, and relay driving – OmniLink helps developers accelerate prototyping, debugging, and validation during product development across diverse industry verticals such as industrial, automotive, healthcare, and robotics.

OmniLink also consolidates multiple single function tools (USB to UART/SPI/I²C/CAN, USB to ADC/DAC, and USB PWM generator) into a single platform. Flexible I/O voltage configuration further enhances compatibility across a wide range of IC operating voltages.

特性
  • Product Dimensions (L x B x H): 111.25 x 75 x 25mm
  • Connectivity: I2C, SPI, UART, USB
  • Connectors: JTAG, Protocol/GPIO Connector, CAN
CAN 收发器
TCAN1042-Q1 — 具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器

 

低侧开关
ULN2003A — 50V 7 通道达林顿晶体管阵列

 

多媒体和工业网络 SoC
AM2432 — 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

多通道 IC (PMIC)
TPS65219 — 适用于 Arm® Cortex®-A53 处理器和 FPGA 的集成电源管理 (PMIC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

硬件编程工具

EINFO-3P-OMNILINK — eInfochips OmniLink adapter board

支持的产品和硬件
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 eInfochips。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。