eInfochips

值得信赖的设计合作伙伴,满足您各行业工程需求的一站式解决方案中心

Arrow Electronics 旗下的 eInfochips 公司是全球领先的端到端产品工程、数字化转型和半导体设计服务提供商。

eInfochips 已设计并交付了 750 多项产品设计,包括 100 多种基于 TI 的解决方案,覆盖多个垂直行业,产品部署于全球 140 个国家/地区,总量达 1 亿台。eInfochips 还曾为 TI 设计评估套件。

凭借在 TI 各类平台及其他技术方面的深厚专业知识,eInfochips 能够提供更快捷、高质量的解决方案。

CAN 收发器
TCAN1042-Q1 — 具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器

 

低侧开关
ULN2003A — 50V 7 通道达林顿晶体管阵列

 

多媒体和工业网络 SoC
AM2432 — 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

多通道 IC (PMIC)
TPS65219 — 适用于 Arm® Cortex®-A53 处理器和 FPGA 的集成电源管理 (PMIC)
联系人
提供的资源
  • 硬件编程工具
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
公司总部
  • 181 Metro Dr. Ste 170
  • San Jose, California, 95110
  • United States

资源

硬件编程工具

EINFO-3P-OMNILINK — eInfoChip OmniLink controller board for device communications using Sitara™ AM2432 MCU

OmniLink, based on TI's Sitara™ AM2432 microcontroller, is a versatile USB interface adapter that enables seamless communication between a computer and the chipset of evaluation modules (EVMs). It simplifies hardware evaluation by providing fast access to IC registers and configuration settings, (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。