DRV8300DPW-Q1EVM

DRV8300DPW-Q1EVM

立即订购

概述

DRV8300DPW-Q1EVM 是一款基于 DRV8300DPWRQ1 栅极驱动器(适用于 BLDC 电机)的汽车类 30A 三相无刷直流驱动级。  

DRV8300DPWRQ1 包含三个二极管用于自举操作,因此无需使用外部二极管。此 EVM 包含三个电流分流放大器,可用于低侧电流测量以及 PVDD/GVDD 电压和电路板温度反馈。可向此 EVM 提供高达 100V 的电压,板载降压器件可为自举 GVDD 电源提供所需的 12V 电压。包含的所有电源状态 LED 以及故障 LED 可用于提供用户反馈。

此套件需要使用 C2000 launchpad (LAUNCHXL-F280049C) 控制 DRV8300DPW-Q1,并监控和报告故障。

特性
  • 6V 至 100V 工作电压、30A 峰值 H 桥输出电流
  • 用于三相低侧电流测量的板载 CSA
  • 用于为 GVDD 提供电压、适用于器件内部自举二极管的板载降压器件
  • 用于提供用户反馈的电源 LED、故障 LED 和温度传感器
  • 可提供带传感器的 C2000 (LAUNCHXL-F280049C) 梯形固件
BLDC 驱动器
DRV8300-Q1 — 具有自举二极管的汽车类 100V(最大值)简单三相栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8300DPW-Q1EVM — DRV8300DPW-Q1 三相 BLDC 栅极驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8300DPW-Q1EVM — DRV8300DPW-Q1 三相 BLDC 栅极驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
固件

DRV8300EVM-SENSORED-TRAP-FW — DRV8300EVM sensored trapezoidal firmware for Code Composer Studio™ IDE

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8300DIPW-EVM — DRV8300DIPW 三相 BLDC 评估模块 DRV8300DPW-Q1EVM — DRV8300DPW-Q1 三相 BLDC 栅极驱动器评估模块 DRV8300DRGE-EVM — DRV8300DRGE 三相 BLDC 评估模块

DRV8300EVM-SENSORED-TRAP-FW — DRV8300EVM sensored trapezoidal firmware for Code Composer Studio™ IDE

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2023-6-30
硬件开发
评估板
DRV8300DIPW-EVM — DRV8300DIPW 三相 BLDC 评估模块 DRV8300DPW-Q1EVM — DRV8300DPW-Q1 三相 BLDC 栅极驱动器评估模块 DRV8300DRGE-EVM — DRV8300DRGE 三相 BLDC 评估模块

发布信息

CCS sensored trapezoidal firmware for BLDC motor control with the DRV8300EVM.

评估模块 (EVM) 用 GUI

DRV8300-EVM-GUI — DRV8300 评估模块图形用户界面

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
DRV8300DIPW-EVM — DRV8300DIPW 三相 BLDC 评估模块 DRV8300DPW-Q1EVM — DRV8300DPW-Q1 三相 BLDC 栅极驱动器评估模块 DRV8300DRGE-EVM — DRV8300DRGE 三相 BLDC 评估模块

DRV8300-EVM-GUI — DRV8300 评估模块图形用户界面

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
DRV8300DIPW-EVM — DRV8300DIPW 三相 BLDC 评估模块 DRV8300DPW-Q1EVM — DRV8300DPW-Q1 三相 BLDC 栅极驱动器评估模块 DRV8300DRGE-EVM — DRV8300DRGE 三相 BLDC 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8300xxx-EVM User’s Guide PDF | HTML 2020-4-9
证书 DRV8300DPW-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-12-8

相关设计资源

硬件开发

评估板
LAUNCHXL-F280049C — F280049C C2000™ Piccolo™ MCU LaunchPad™ 开发套件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频