BTV-3P-FMC

概述

BTV-3P-FMC 解决方案提供家庭健身器械的控制和通信功能,包括两个功能模块:自供电控制模块和蓝牙通信控制模块。
该解决方案专为家庭健身器械(如划船机和动感单车)而设计,可以通过人体运动产生的动能驱动发电机为整个系统供电,控制运动阻力水平,测量运动指标参数,与手机/平板/云端进行通信。

特性
  • 通过人体运动产生的动能驱动发电机为整个系统供电    
  • 运动阻力水平控制    
  • 测量运动指标参数(例如速度、踏频、发电功率)    
  • 支持用于与移动应用程序通信的标准 FTMS 蓝牙协议    
  • 支持用于与主控制板通信的标准 Modbus 协议    
低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R2 — 具有超低待机电流、256kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU CC2340R5 — 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU

 

通用 MCU
MSPM0C1104 — 具有 16KB 闪存、1KB SRAM、12 位 ADC 的 24MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Beijing Touchvision Technology Co., Ltd

立即订购并开发

开发套件

BTV-3P-FMC-BT — 家庭健身器械蓝牙通信控制模块

支持的产品和硬件

BTV-3P-FMC-BT — 家庭健身器械蓝牙通信控制模块

close
版本: null
发布日期:
开发套件

BTV-3P-FMC-CTRL — 家庭健身器械自供电控制模块

支持的产品和硬件

BTV-3P-FMC-CTRL — 家庭健身器械自供电控制模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。