ALPHA-XILINX-KU060-SPACE

适用于 Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 和 TI 电源的 Alpha Data Systems 航空级 FPGA 开发套件

ALPHA-XILINX-KU060-SPACE

立即订购

概述

这是一款适用于 Xilinx® XQRKU060 FPGA(工业 -1 速度级)的开发套件。ADA-SDEV-KIT2 采用模块化电路板设计,具有 XRTC 兼容配置模块、两个 FMC 连接器、DDR3 DRAM、系统监控、航空级 TI 电源管理和温度感应解决方案。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS50601A-SP 耐辐射 QMLV、3V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器 TPS7H4001-SP 耐辐射、QMLV 和 QMLP、3V 至 7V 输入、18A 同步降压转换器

 

DDR 存储器电源 IC
TPS7H3301-SP 耐辐射 QMLV、2.3V 至 3.5V 输入、3A 灌电流和拉电流 DDR 终端 LDO 稳压器

 

数字温度传感器
TMP461-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、高精度远程和本地温度传感器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7H1101A-SP 耐辐射 QMLV、1.5V 至 7V 输入、3A 低噪声可调低压降 (LDO) 稳压器
照片提供方为 Alpha Data Parallel Systems Ltd.

立即订购并开发

开发套件

ADA-SDEV-KIT — 适用于 Xilinx® Kintex® Ultrascale™ XQRKU060 FPGA 的 Alpha Data® 板,带 TI 太空级电源

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 18
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
选择指南 TI Space Products (Rev. K) 2025年 4月 4日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
辐射与可靠性报告 TPS7H3301-SP and TPS7H3302-SP Single-Event Effects Radiation Report (Rev. C) 2024年 1月 26日
辐射与可靠性报告 TMP461-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report (Rev. D) PDF | HTML 2023年 11月 27日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 30日
白皮书 为新时代高性能 航天级 Xilinx FPGA 供电 英语版 PDF | HTML 2021年 12月 6日
辐射与可靠性报告 TMP461-SP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. C) 2021年 1月 4日
辐射与可靠性报告 TPS50601A-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. B) 2019年 5月 30日
辐射与可靠性报告 TPS50601A-SP Single-event Effects (SEE) Test Report (Rev. A) 2019年 2月 5日
辐射与可靠性报告 TMP461-SP (5962R1721701VXC) Neutron Displacement Damage Characterization 2018年 9月 10日
应用手册 Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications 2018年 8月 1日
辐射与可靠性报告 TPS50601A-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report (Rev. A) 2018年 7月 24日
应用手册 Conditional Stability in Feedback Systems 2018年 2月 21日
辐射与可靠性报告 TPS7H1101-SP Neutron Displacement Damage Characterization Report 2017年 10月 23日
应用手册 External Soft-Start Circuit for TPS7H3301-SP Power-Up Sequencing Applications 2016年 7月 7日
辐射与可靠性报告 TPS7H3301-SP Total Ionizing Dose Radiation Report 2016年 7月 1日
辐射与可靠性报告 TPS7H1101‐SP TID and SEE Report (Rev. A) 2015年 4月 27日

硬件开发

评估板
TMP461EVM-CVAL 耐辐射 (RHA) 高精度远程和本地温度传感器评估模块 TPS50601ASPEVM-D TPS50601A-SP 双相运行评估模块 TPS50601ASPEVM-S TPS50601A-SP 单相运行评估模块 TPS7H1101SPEVM TPS7H1101SPEVM 评估模块 TPS7H3301EVM-CVAL TPS7H3301-SP DDR 终端 LDO 稳压器评估模块 TPS7H4001EVM-CVAL TPS7H4001 适用于单通道 18A 同步降压转换器的评估模块 TPS7H4001QEVM-CVAL TPS7H4001 适用于四通道 72A 同步降压转换器的评估模块

支持与培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。