ADC12D1600RB

ADC12D1600RB

立即订购

概述

ADC12D1600 是 TI 超高速 ADC 系列的最新成果。这款低功耗、高性能 CMOS 模数转换器可对双通道信号进行 12 位分辨率的数字化处理,采样率最高可达 1.0/1.6/1.8GSPS(非交错模式),或对单通道信号进行数字化处理,采样率最高可达 2.0/3.2/3.6GSPS(交错模式)。ADC12D1600 在实现卓越精度和动态性能的同时,功耗处于同类产品最低水平。

ADC12D1600 参考板 (ADC12D1600RB) 旨在协助评估系统中的 ADC 性能,同时为客户系统提供参考设计。除参考板套件外,使用该器件还需一台 PC 和一个模拟输入的信号发生器。强烈建议为模拟输入使用带通或低通滤波器。请注意,ADC12D1600/1800 配有参考板、但 ADC12D1000 未配置该板;为了评估 ADC12D1000,ADC12D1600RB 可以使用外部 1GHz 采样时钟信号发生器运行。

该平台可通过专为此平台开发的 WaveVision5 软件进行评估和控制。板载 FPGA 从 ADC 采集数据并通过 USB 连接将数据传输给 PC。在时域、频域或直方图中查看数据。提供了其他模式选择和功能的 ADC12D1600 控制寄存器也可通过 WaveVision5 接口进行访问。

该板的功能就是能获得极大的灵活性和便利性。模拟输入可配置为交流耦合或直流耦合,并提供两块不同频率范围的平衡-不平衡转换板,用于实现信号源的单端至差分转换。TI 的板载 LMX2531 提供 1.6/1.8GHz 的采样时钟。或者,可以使用不同频率的外部时钟作为采样时钟。7.5V 砖型电源为电路板供电,而电源部分将该电源调低至所需的各种电压,从而用作客户系统的模型。有关功能的完整说明,请参阅用户指南。

如果在 DESIQ 模式下使用 ADC,则可使用 DESIQ 平衡-非平转换板从外部驱动 ADC。

特性
  • 可配置为 2.0/3.2/3.6GSPS 交错或 1.0/1.6/1.8GSPS 双通道 ADC
  • 引脚与 ADC10D1000/1500 产品兼容
  • 内部端接、缓冲、差分模拟输入
  • 交错计时自动和手动偏移调节
  • 用于系统调试的输出测试图形
  • 可编程 15 位增益和 12 位带符号偏移
  • 可编程的 tAD 调整功能
  • 1:1 未解复用或 1:2 解复用的 LVDS 输出
  • 用于多芯片系统的自动同步功能
  • 单个 1.9V 或 0.1V 电源

包含:

  • ADC12D1600 参考电路板
  • 硬件套件,其中包括:
    • USB 电缆
    • 7.5V 电源和电缆
    • (1) TI Anaren 的平衡-非平衡转换板
    • (1) TI 的微型电路平衡-非平衡转换板
    • (4) 6? SMA 电缆
    • (4) 直流块
    • (2) 50ohm 插头
高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC12D1000 — 12 位、双通道 1.0GSPS 或单通道 2.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADC12D1600 — 12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS 模数转换器 (ADC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADC12D1600RB/NOPB — 12-Bit, Dual 1.6/1.8 GSPS or Single 3.2/3.6 GSPS A/D Converter Reference Board

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADC12D1600RB/NOPB — 12-Bit, Dual 1.6/1.8 GSPS or Single 3.2/3.6 GSPS A/D Converter Reference Board

close
版本: null
发布日期:
支持软件

WAVEVISION5 — WaveVision 5 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC08D1020 — 8 位、双路 1.0GSPS 或单路 2.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADC08D1520 — 8 位、双通道 1.5GSPS 或单通道 3.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADC10D1000 — 10 位、双通道 1.0GSPS 或单通道 2.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADC10D1500 — 10 位、双通道 1.5GSPS 或单通道 3.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADC10DV200 — 双通道、10 位、200MSPS 模数转换器 (ADC) ADC12D1000 — 12 位、双通道 1.0GSPS 或单通道 2.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADC12D1000RF — 12 位、双通道 1.0GSPS 或单通道 2.0GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12D1600 — 12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS 模数转换器 (ADC) ADC12D1600RF — 12 位双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12D1800 — 12 位、双通道 1.8GSPS 或单通道 3.6GSPS 模数转换器 (ADC) ADC12D1800RF — 12 位、双通道 1.8GSPS 或单通道 3.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12D500RF — 12 位、双通道 500MSPS 或单通道 1.0GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12D800RF — 12 位、双通道 800MSPS 或单通道 1.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC14DC080 — 双通道、14 位、80MSPS、1.0GHz 输入带宽模数转换器 (ADC) ADC16DV160 — 双通道、16 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC16V130 — 16 位、130MSPS 模数转换器 (ADC)
硬件开发
评估板
ADC12D1600RB — 12 位、双通道 1.6/1.8GSPS 或单通道 3.2/3.6GSPS ADC 参考板 LM98640CVAL — 具有 LVDS 输出的双通道、14 位、40 MSPS 模拟前端 WAVEVSN-BRD-5.1 — WaveVision 5 数据捕获板(5.1 版)

WAVEVISION5 — WaveVision 5 Software

close
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 2019-4-4
产品
高速 ADC (≥10 MSPS)
ADC08D1020 — 8 位、双路 1.0GSPS 或单路 2.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADC08D1520 — 8 位、双通道 1.5GSPS 或单通道 3.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADC10D1000 — 10 位、双通道 1.0GSPS 或单通道 2.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADC10D1500 — 10 位、双通道 1.5GSPS 或单通道 3.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADC10DV200 — 双通道、10 位、200MSPS 模数转换器 (ADC) ADC12D1000 — 12 位、双通道 1.0GSPS 或单通道 2.0GSPS 模数转换器 (ADC) ADC12D1000RF — 12 位、双通道 1.0GSPS 或单通道 2.0GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12D1600 — 12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS 模数转换器 (ADC) ADC12D1600RF — 12 位双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12D1800 — 12 位、双通道 1.8GSPS 或单通道 3.6GSPS 模数转换器 (ADC) ADC12D1800RF — 12 位、双通道 1.8GSPS 或单通道 3.6GSPS、射频采样模数转换器 (ADC) ADC12D500RF — 12 位、双通道 500MSPS 或单通道 1.0GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC12D800RF — 12 位、双通道 800MSPS 或单通道 1.6GSPS 射频采样模数转换器 (ADC) ADC14DC080 — 双通道、14 位、80MSPS、1.0GHz 输入带宽模数转换器 (ADC) ADC16DV160 — 双通道、16 位、160MSPS 模数转换器 (ADC) ADC16V130 — 16 位、130MSPS 模数转换器 (ADC)
硬件开发
评估板
ADC12D1600RB — 12 位、双通道 1.6/1.8GSPS 或单通道 3.2/3.6GSPS ADC 参考板 LM98640CVAL — 具有 LVDS 输出的双通道、14 位、40 MSPS 模拟前端 WAVEVSN-BRD-5.1 — WaveVision 5 数据捕获板(5.1 版)

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snac002 or www.ti.com.cn/lit/xx/snac002e/snac002e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNAC002. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 ADC12D1600RB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 AN-2132 Synchronizing Multiple GSPS ADCs in a System: The AutoSync Feature (Rev. G) 2017-2-3
用户指南 ADC12Dxx00RFRB Reference Board 2013-9-25
应用手册 AN-2128 ADC1xD1x00 Pin Compatibility (Rev. C) 2013-5-1
用户指南 12-Bit, Dual 1.6/1.8 GSPS or Single 3.2/3.6 GSPS Ref Bd User Guide 2012-1-25

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
WAVEVISION5 — Data Acquisition and Analysis Software

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频