自动变速器

产品和参考设计

自动变速器

方框图

概述

我们的集成电路和参考设计将帮助您创建自动变速器设计,通过精确控制换挡和车桥来改善车辆操控性、燃油效率和扭矩控制。

设计要求

自动变速器设计需要:

  • 稳健安全的电磁阀和 BLDC 栅极驱动器,实现可靠和高性能运作。
  • 电机和电磁阀位置传感器的高精度位置感应。
  • 采用有关系统冗余性的先进架构,以便在更高安全级别部署系统。

下载 观看带字幕的视频 视频

方框图

查找适合您系统的产品和参考设计。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
白皮书 Bridging 12 V and 48 V in dual-battery automotive systems 2018-10-18
技术文章 What are the advantages of an automotive temperature sensor IC compared to an NTC? PDF | HTML 2018-6-13
白皮书 Driving the green revolution in transportation 2016-9-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频