舞台照明
产品和参考设计
舞台照明
概述
带有互联灯具的舞台照明系统采用高功率发光二极管 (LED) 或激光类彩色照明灯,能够在照明装置快速、精确移动的同时实现快速换色的灯光效果,以此打造身临其境的舞台体验。
设计要求
- 高功率 LED 驱动器,与具有高分辨率 PWM 的微控制器结合使用时,可同时实现模拟和高速脉宽调制 (PWM) 调光。
- 高效精准的电机驱动器,可让光源或灯具实现快速、更好和精确的移动。
- 用于灯具 DMX 或无线连接的可靠隔离式接口驱动器。
- 紧凑且高效的交流/直流电源或直流/直流电源,适合为灯具供电。
我们的参考设计和产品便于您采用以下工具打造高性能舞台照明系统:
探索在功能和设计方面相似的应用
方框图
查找适合您系统的产品和参考设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术文章 | DLP technology is set to light up stages worldwide | PDF | HTML | 2018-7-23 | |||
| 更多文献资料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015-7-6 | ||||
| 应用手册 | Optimizing High-Level Micro Stepping of the DRV88xx Driver | 2014-7-19 | ||||
| 模拟设计期刊 | 隔离式 RS-485 收发器可支持 DMX512 舞台照明和特效应用 | 英语版 | 2011-12-2 | |||
| 白皮书 | C2000 LED Lighting Developer’s Kits | 2010-12-6 |